(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天起
3天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 套装・单品区分 | 长度 | 冲头直径 | 描述 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
248系列压销冲 | ||||
产品号 | 长度 | 冲头直径 | ||
英寸 | mm | 英寸 | mm | |
248A | 8 | 200 | 1/8 | 3 |
249B | 3/16 | 5 | ||
249C | 1/4 | 6 | ||
249D | 5/16 | 8 | ||
249E | 3/8 | 9.5 | ||
B248系列黄铜压销冲 | ||||
产品号 | 长度 | 冲头直径 | ||
英寸 | mm | 英寸 | mm | |
B248B | 8 | 200 | 3/16 | 5 |
B248C | 1/4 | 6 | ||
B248D | 5/16 | 8 | ||
B248E | 3/8 | 9.5 | ||
248和B248系列压销冲套装 | ||||
产品号 | 描述 | |||
S248PC | 248系列5件套(每种一件),装在乙烯塑料包装盒中 | |||
S248 | 248系列5件套(每种一件),装在普通包装盒中 | |||
SB248Z | B248系列4件套(每种一件),装在布袋中 |
型号 |
---|
248A |
248B |
248C |
248D |
248E |
B248B |
B248C |
B248D |
B248E |
S248 |
S248PC |
SB248Z |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 套装・单品区分 | 长度 | 冲头直径 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 1/8"(3mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 3/16"(5mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 1/4"(6mm) | - | ||
3天 | 单品 | 8"(200mm) | 5/16"(8mm) | - | ||
3天 | 单品 | 8"(200mm) | 3/8"(9.5mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 3/16"(5mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 1/4"(6mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 5/16"(8mm) | - | ||
28天 | 单品 | 8"(200mm) | 3/8"(9.5mm) | - | ||
7天 | 套装 | - | - | 248系列5件套(每种一件),装在普通包装盒中 | ||
28天 | 套装 | - | - | 248系列5件套(每种一件),装在乙烯塑料包装盒中 | ||
7天 | 套装 | - | - | B248系列4件套(每种一件),装在布袋中 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空