(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 销规 施泰力S4000 系列精密钢销规组套
收藏
对比
细节
类似品

销规 施泰力S4000 系列精密钢销规组套

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 :
0.061-0.250" (-)
0.061-0.250" (+)
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

28天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
套装・单品区分: 套装
量规数: 190

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述

量规组套
S4000 系列精密钢销规组套
精密销规用于测定小孔尺寸,可以用于测量狭槽及孔距。
产品特点
• 每个组套都配有标有颜色代码且完全可调的通止规手柄
• 每个组套都配有结实耐用、高度耐冲击的保护盒,且每个位置都标有相应的量规标记
• 每个组套都配有检验证书
• 所有施泰力销规都按照0.0002"的公差制造
• 可提供正、负公差组套
  -- A+公差量规将为量规销钉尺寸,标记为+ 0.0002" -0.0”
  -- A-公差量规将为量规销钉尺寸,标记为-0.0002" +0.0”
• 销规的增量为0.001"
• 每个销规都经过无心研磨,并清晰地蚀刻有规定的尺寸
• 所有量规长度都为2",并按照RC 60/64标准进行了硬化处理
• 所有锐角都已倒钝
产品规格
S4000 系列销规
产品号公差类型测量范围量规数
S4002-250正公差0.061-0.250" (+)190
S4003-250负公差0.061-0.250"(-)190

基本信息

套装・单品区分 套装 量规数 190
型号
S4002-250
S4003-250
型号数量折扣一般
发货日
测量范围
28天 0.061-0.250" (+)
28天 0.061-0.250" (-)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空