(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天起
3天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 厚度 | 单品/套装 | 描述 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
667 系列厚度规或“塞尺”块 (英制量规) | ||||
产品号 | 材质 | 厚度 | 长度 | 描述 |
667-1/2 | 回火钢 | 0.0005" | 12" | - |
667-1 | 回火钢 | 0.001" | 12" | - |
667-1 1/2 | 回火钢 | 0.0015" | 12" | - |
667-2 | 回火钢 | 0.002" | 12" | - |
667-2 1/2 | 回火钢 | 0.0025" | 12" | - |
667-3 | 回火钢 | 0.003" | 12" | - |
667-4 | 回火钢 | 0.004" | 12" | - |
667-5 | 回火钢 | 0.005" | 12" | - |
667-6 | 回火钢 | 0.006" | 12" | - |
667-7 | 回火钢 | 0.007" | 12" | - |
667-8 | 回火钢 | 0.008" | 12" | - |
667-9 | 回火钢 | 0.009" | 12" | - |
667-10 | 回火钢 | 0.010" | 12" | - |
667-11 | 回火钢 | 0.011" | 12" | - |
667-12 | 回火钢 | 0.012" | 12" | - |
667-13 | 回火钢 | 0.013" | 12" | - |
667-14 | 回火钢 | 0.014" | 12" | - |
667-15 | 回火钢 | 0.015" | 12" | - |
667-16 | 回火钢 | 0.016" | 12" | - |
667-17 | 回火钢 | 0.017" | 12" | - |
667-18 | 回火钢 | 0.018" | 12" | - |
667-19 | 回火钢 | 0.019" | 12" | - |
667-20 | 回火钢 | 0.020" | 12" | - |
667-21 | 回火钢 | 0.021" | 12" | - |
667-22 | 回火钢 | 0.022" | 12" | - |
667-23 | 回火钢 | 0.023" | 12" | - |
667-24 | 回火钢 | 0.024" | 12" | - |
667-25 | 回火钢 | 0.025" | 12" | - |
667-26 | 回火钢 | 0.026" | 12" | - |
667-27 | 回火钢 | 0.027" | 12" | - |
667-28 | 回火钢 | 0.028" | 12" | - |
667-29 | 回火钢 | 0.029" | 12" | - |
667-30 | 回火钢 | 0.030" | 12" | - |
S667A | 回火钢 | 0.001"到0.030" | 12" | 完整的施泰力英制厚度规组合 - 32种不同尺寸,每种尺寸一件 |
S667D | 回火钢 | 0.0015"到0.015" | 12" | 多件组合:九种不同厚度的量规,共108件 每个盒子内放12件同一尺寸的:0.0015"、0.002"、0.003"、0.004"、0.006"、0.008"、0.010"、0.012"、0.015" |
材质 | 回火钢 | 长度 | 12" |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 | 单品/套装 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
3天 | 0.001" | 单品 | - | ||
7天 | 0.0015" | 单品 | - | ||
3天 | 0.002" | 单品 | - | ||
7天 | 0.0025" | 单品 | - | ||
3天 | 0.003" | 单品 | - | ||
3天 | 0.004" | 单品 | - | ||
3天 | 0.005" | 单品 | - | ||
28天 | 0.006" | 单品 | - | ||
3天 | 0.007" | 单品 | - | ||
3天 | 0.008" | 单品 | - | ||
3天 | 0.009" | 单品 | - | ||
3天 | 0.010" | 单品 | - | ||
3天 | 0.011" | 单品 | - | ||
28天 | 0.012" | 单品 | - | ||
3天 | 0.013" | 单品 | - | ||
3天 | 0.014" | 单品 | - | ||
3天 | 0.015" | 单品 | - | ||
3天 | 0.016" | 单品 | - | ||
3天 | 0.017" | 单品 | - | ||
3天 | 0.018" | 单品 | - | ||
3天 | 0.019" | 单品 | - | ||
3天 | 0.020" | 单品 | - | ||
3天 | 0.021" | 单品 | - | ||
3天 | 0.022" | 单品 | - | ||
3天 | 0.023" | 单品 | - | ||
3天 | 0.024" | 单品 | - | ||
28天 | 0.025" | 单品 | - | ||
28天 | 0.026" | 单品 | - | ||
28天 | 0.027" | 单品 | - | ||
3天 | 0.028" | 单品 | - | ||
28天 | 0.029" | 单品 | - | ||
3天 | 0.030" | 单品 | - | ||
3天 | 0.001"到0.030" | 套装 | 完整的施泰力英制厚度规组合 - 32种不同尺寸,每种尺寸一件 | ||
28天 | 0.0015"到0.015" | 套装 | 多件组合:九种不同厚度的量规,共108件每个盒子内放12件同一尺寸的:0.0015"、0.002"、0.003"、0.004"、0.006"、0.008"、0.010"、0.012"、0.015" |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空