(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
  • 49件汽车维修综合组套
收藏
对比
细节
类似品

49件汽车维修综合组套

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,503.54起
(

标准单价:

1,503.54起
)

单价(未税):

1,503.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
工具套装・工具箱: 成套工具
套装数量(件): 49
外壳颜色: 绿色
套装内容: 11件12.5MM系列6角套筒(8,10,12,17,18,19,20,21,22,24,27MM) 2件12.5MM系列火花塞套筒(16,21MM) 1件12.5MM系列50MM长六角旋具套筒17MM 1件12.5MM系列70MM长六角旋具套筒6MM 1件12.5MM系列100MM长六角旋具套筒7MM 1件12.5MM系列120MM长六角旋具套筒8MM 2件12.5MM系列140MM长六角旋具套筒(6,10MM) 1件12.5MM系列100MM长12角旋具套筒M8 1件12.5MM系列120MM长12角旋具套筒M10 1件12.5MM系列140MM长12角旋具套筒M12 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10" 1件12.5MM系列L形扳手10" 2件12.5MM系列转向接杆(5",10") 1件12.5MM系列滑行杆10" 1件12.5MM系列万向接头 6件全抛光两用扳手(8,10,13,17,19,22MM) 9件特长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM) 1件T系列一字形穿心螺丝批6x100MM 1件T系列十字形穿心螺丝批#2x100MM 1件桑车前减震器拆装套筒 1件减振器拆除专用套筒 1件两用滤清器扳手63-102MM 1件汽车用万用表
重量(g): 7.8KG

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
● 11件12.5MM系列6角套筒(8,10,12,17,18,19,20,21,22,24,27MM)。
● 2件12.5MM系列火花塞套筒(16,21MM)。
● 1件12.5MM系列50MM长六角旋具套筒17MM。
● 1件12.5MM系列70MM长六角旋具套筒6MM。
● 1件12.5MM系列100MM长六角旋具套筒7MM。
● 1件12.5MM系列120MM长六角旋具套筒8MM。
● 2件12.5MM系列140MM长六角旋具套筒(6,10MM)。
● 1件12.5MM系列100MM长12角旋具套筒M8。
● 1件12.5MM系列120MM长12角旋具套筒M10。
● 1件12.5MM系列140MM长12角旋具套筒M12。
● 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"。
● 1件12.5MM系列L形扳手10"。
● 2件12.5MM系列转向接杆(5",10")。
● 1件12.5MM系列滑行杆10"。
● 1件12.5MM系列万向接头。
● 6件全抛光两用扳手(8,10,13,17,19,22MM)。
● 9件特长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM)。
● 1件T系列一字形穿心螺丝批6x100MM。
● 1件T系列十字形穿心螺丝批#2x100MM。
● 1件桑车前减震器拆装套筒。
● 1件减振器拆除专用套筒。
● 1件两用滤清器扳手63-102MM。
● 1件汽车用万用表。
规格参数
编号9508
净重(KG)7.8
外尺寸宽(CM)34
保用条款组套内散件产品需要参考单件保用条款
组套内配置清单请见“产品介绍”
外尺寸长(CM)47.5
内含件数/套49
产地中国
外尺寸高(CM)19

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 外壳颜色 绿色
重量(g) 7.8KG 套装数量(件) 49
套装内容 11件12.5MM系列6角套筒(8,10,12,17,18,19,20,21,22,24,27MM) 2件12.5MM系列火花塞套筒(16,21MM) 1件12.5MM系列50MM长六角旋具套筒17MM 1件12.5MM系列70MM长六角旋具套筒6MM 1件12.5MM系列100MM长六角旋具套筒7MM 1件12.5MM系列120MM长六角旋具套筒8MM 2件12.5MM系列140MM长六角旋具套筒(6,10MM) 1件12.5MM系列100MM长12角旋具套筒M8 1件12.5MM系列120MM长12角旋具套筒M10 1件12.5MM系列140MM长12角旋具套筒M12 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10" 1件12.5MM系列L形扳手10" 2件12.5MM系列转向接杆(5",10") 1件12.5MM系列滑行杆10" 1件12.5MM系列万向接头 6件全抛光两用扳手(8,10,13,17,19,22MM) 9件特长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM) 1件T系列一字形穿心螺丝批6x100MM 1件T系列十字形穿心螺丝批#2x100MM 1件桑车前减震器拆装套筒 1件减振器拆除专用套筒 1件两用滤清器扳手63-102MM 1件汽车用万用表
型号
09508
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,503.54起

9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空