(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 铜版纸不干胶标签纸
收藏
对比
细节
类似品

铜版纸不干胶标签纸

根据数量多少打折
品牌:
米思米
米思米
暂无评价

单价(未税):

24.31起
(

标准单价:

24.31起
)

单价(未税):

24.31起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
70X80MM
75X75MM
75X95MM
75X185MM
100X150MM
查看全部(5)
张数 :
500P
1000P
查看全部(2)
卷芯 :
40
75
76
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 选购件
品牌: 其它

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 张数 卷芯 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
名称:铜版纸不干胶
材质:铜版纸
颜色:白色
工艺:数控模切
适用机型:具有热转印功能条码打印机

产品概述
产品特点
1.超强粘性
采用环保水胶粘性牢固
不易脱落不易翘边

2.打印清晰
颜色鲜艳,高密度
字迹清晰,视觉舒适

3.工艺优良
数控模切,技术成熟
光洁平整不易卡纸

产品特点1
产品特点2
产品特点3
使用案例
规格概述
型号尺寸张数卷芯
VNY-75X75-1000P-7675mmX75mm100076mm
VNY-75X75-1000-4075mmX75mm100040mm
VCG-75X185-500P-7675mmX185mm50076mm
VCG-100X150-500P-76100mmX150mm50076mm
注意事项
本品为铜版纸,需要配合碳带打印

基本信息

产品类型 选购件 品牌 其它
型号
VCG-70X80-1000P-40
VCG-70X80-1000P-76
VCG-75X95-1000P-76
VCG-75X185-500P-76
VCG-100X150-500P-76
VNY-75X75-1000-40
VNY-75X75-1000P-76
VNY-THP-100X150-1000P-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 张数 卷芯

33.60起

当天 70X80MM 1000P 40

33.60起

当天 70X80MM 1000P 76

42.75起

当天 75X95MM 1000P 76

34.69起

当天 75X185MM 500P 76

45.00起

当天 100X150MM 500P 76

25.31起

当天 75X75MM 1000P 40

24.31起

当天 75X75MM 1000P 76

60.00起

当天 100X150MM 1000P 75

Loading...

  1. 1

规格表
型号尺寸张数卷芯
VNY-75X75-1000P-7675mmX75mm100076mm
VNY-75X75-1000-4075mmX75mm100040mm
VCG-75X185-500P-7675mmX185mm50076mm
VCG-100X150-500P-76100mmX150mm50076mm

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空