(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
16天
16天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
形状 | D(55°菱形) | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 2 | 断屑槽用途 | 精加工 |
前角 | 正角 | 方向(选择) | 无方向限制 |
槽宽(切槽・切断用) | 无 | 牙数(切削螺纹用) | 无 |
刀片材质 | 涂层硬质合金 | 断屑槽型代号 | HF(单面) |
备注 | 精加工,后角7° | 后角 | 7° |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 长度 (mm) | 厚度 (mm) | 孔径 (mm) | 刀片牌号 | 刀尖R (mm) | 内接圆直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.2 | 7.8 | 2.38 | 2.8 | YBC251 | 0.2 | 6.35 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.4 | 7.8 | 2.38 | 2.8 | YBC152 | 0.4 | 6.35 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.4 | 7.8 | 2.38 | 2.8 | YBC251 | 0.4 | 6.35 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.2 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC152 | 0.2 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.2 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC252 | 0.2 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.4 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC152 | 0.4 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.4 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC251 | 0.4 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.4 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC252 | 0.4 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 铸铁 | 0.4 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBD152 | 0.4 | 9.525 | |
10个装 | 有 | 16天 | 钢 | 0.8 | 11.6 | 3.97 | 4.4 | YBC251 | 0.8 | 9.525 |
Loading...
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 钢 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 2 |
断屑槽用途 | 精加工 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 无方向限制 |
槽宽(切槽・切断用) | 无 | 牙数(切削螺纹用) | 无 |
刀片材质 | 涂层硬质合金 | 断屑槽型代号 | HF(单面) |
长度(mm) | 7.8 | 厚度(mm) | 2.38 |
备注 | 精加工,后角7° | 孔径(mm) | 2.8 |
刀片牌号 | YBC251 | 刀尖R(mm) | 0.2 |
内接圆直径(mm) | 6.35 | 后角 | 7° |
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 钢 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 2 | 断屑槽用途 | 精加工 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 无方向限制 | 槽宽(切槽・切断用) | 无 |
牙数(切削螺纹用) | 无 | 刀片材质 | 涂层硬质合金 | 断屑槽型代号 | HF(单面) |
长度(mm) | 7.8 | 厚度(mm) | 2.38 | 备注 | 精加工,后角7° |
孔径(mm) | 2.8 | 刀片牌号 | YBC251 | 刀尖R(mm) | 0.2 |
内接圆直径(mm) | 6.35 | 后角 | 7° |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明