(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 107系列 带表式外径千分尺 OMD
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 107系列 带表式外径千分尺 OMD

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

1,800.94起
(

标准单价:

1,800.94起
)

单价(未税):

1,800.94起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
100 - 125
125 - 150
150 - 175
175 - 200
查看全部(8)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 标准千分尺
显示方式: 表盘式
平面度(μm): 0.6

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 平行度 (μm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
107系列 带表式外径千分尺
OMD


●测砧部可安装指针式指示表等指示表(选件),便于测量量产部件。采用杠杆系统的可缩进测砧,进一步提升操作性。
●指示表*为选件,客户可根据用途选择。
●测量面为硬质合金。
●测砧行程 :3mm。
注意:轴套直径限制为ø8,有部分机型无法安装,关于规格请与三丰公司联系
产品规格
产品尺寸
测量事例

基本信息

种类 标准千分尺 显示方式 表盘式
平面度(μm) 0.6
型号
107-201
107-202
107-203
107-204
107-205
107-206
107-207
107-208
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
平行度
(μm)

1,800.94起

9天 0 - 25 2

1,867.01起

9天 25 - 50 2

1,964.50起

询价 50 - 75 2

1,992.30起

询价 75 - 100 3

2,431.83起

询价 100 - 125 3

1,992.30起

询价 125 - 150 3

2,312.00起

5天 150 - 175 3

2,173.01起

5天 175 - 200 4

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空