(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 负角TNMG-C・三角形车刀片(有孔)
收藏
对比
细节
类似品

负角TNMG-C・三角形车刀片(有孔)(10个装)

品牌:
京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

217.22起
(

标准单价:

217.22起
)

单价(未税):

217.22起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刀尖R :
0.4
0.8
查看全部(2)
方向(选择) :
右手刀
左手刀
无方向限制
查看全部(3)
刀片牌号 :
PV720
PV730
查看全部(2)
样式 :
半精加工
半精加工~精加工
查看全部(2)
断屑槽符号 :
L-C
R-C
查看全部(2)
刀尖R(其他) (mm) :
0.4
0.8
查看全部(2)
刀尖角R (mm) :
0.4
查看全部(1)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: T(三角形)
可用刃数: 6
刀片厚度(mm): 4.76
刀尖角高度容许值(mm): ±0.08~±0.18
工件材料:
前角: 负角
内接圆直径(mm): 9.525
厚度容许差(mm): ±0.013
用途: 外径・内径
后角:
φd(mm): 3.81
内接圆容许值(mm): ±0.05~±0.15

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刀尖R 方向(选择) 刀片牌号 样式 断屑槽符号 刀尖R(其他) (mm) 刀尖角R (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

形状 T(三角形) 工件材料
用途 外径・内径 可用刃数 6
前角 负角 后角
刀片厚度(mm) 4.76 内接圆直径(mm) 9.525
φd(mm) 3.81 刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15
型号
TNMG160404L-C-PV720
TNMG160404R-C-PV720
TNMG160404R-C-PV730
TNMG160408L-C-PV720
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀尖R 方向(选择) 刀片牌号 样式 断屑槽符号 刀尖R(其他)
(mm)
刀尖角R
(mm)

217.22起

10个装

7天 0.4 左手刀 PV720 半精加工~精加工 L-C - 0.4

217.22起

10个装

7天 0.4 无方向限制 PV720 半精加工 R-C 0.4 -

217.22起

10个装

7天 0.4 右手刀 PV730 半精加工 R-C 0.4 -

217.22起

10个装

7天 0.8 左手刀 PV720 半精加工 L-C 0.8 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空