(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KTKF系列车刀片
收藏
对比
细节
类似品

KTKF系列车刀片(10个装)

品牌:
京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,202.58起
(

标准单价:

1,202.58起
)

单价(未税):

1,202.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
形状 :
T(三角形)
其它
查看全部(2)
工件材料 :
不锈钢
耐热合金、钛合金
查看全部(3)
可用刃数 :
2
6
查看全部(2)
方向(选择) :
右手刀
无方向限制
查看全部(2)
刀片牌号 :
PR1535
PR1725
查看全部(2)
后角 :
查看全部(1)
刀片厚度 (mm) :
3
4.76
查看全部(2)
样式 :
半精加工/~精加工
半精加工~粗加工
查看全部(2)
内接圆直径 (mm) :
8.7
9.525
查看全部(2)
断屑槽符号 :
GQ
P-GQ
查看全部(2)
刀尖R(其他) (mm) :
0.05
0.15
查看全部(2)
φd (mm) :
5.2
查看全部(1)
刀尖角R (mm) :
0.15
查看全部(1)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

15天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
用途: 外径・内径
刀尖角高度容许值(mm): ±0.005
前角: 正角
厚度容许差(mm): ±0.025
刀尖R: 其它
内接圆容许值(mm): ±0.025

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 形状 工件材料 可用刃数 方向(选择) 刀片牌号 后角 刀片厚度 (mm) 样式 内接圆直径 (mm) 断屑槽符号 刀尖R(其他) (mm) φd (mm) 刀尖角R (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

用途 外径・内径 前角 正角
刀尖R 其它 刀尖角高度容许值(mm) ±0.005
厚度容许差(mm) ±0.025 内接圆容许值(mm) ±0.025
型号
TKFB12R28005-GQ-PR1535
TKFB12R28015-GQ-PR1535
TKFB12R28015P-GQ-PR1535
TKFB12R28015P-GQ-PR1725
TKFB16R38015P-GQ-PR1535
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
形状 工件材料 可用刃数 方向(选择) 刀片牌号 后角 刀片厚度
(mm)
样式 内接圆直径
(mm)
断屑槽符号 刀尖R(其他)
(mm)
φd
(mm)
刀尖角R
(mm)

1,202.58起

10个装

15天 其它 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 2 右手刀 PR1535 - 3 半精加工/~精加工 8.7 GQ 0.05 - -

1,202.58起

10个装

7天 其它 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 2 右手刀 PR1535 - 3 半精加工/~精加工 8.7 GQ 0.15 - -

1,375.70起

10个装

15天 其它 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 2 右手刀 PR1535 - 3 半精加工/~精加工 8.7 P-GQ 0.15 - -

1,375.70起

10个装

7天 其它 钢 / 不锈钢 2 右手刀 PR1725 - 3 半精加工/~精加工 8.7 P-GQ 0.15 - -

1,619.24起

10个装

15天 T(三角形) 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 6 无方向限制 PR1535 4.76 半精加工~粗加工 9.525 P-GQ - 5.2 0.15

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空