(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 正角CCMT-HQ・80°菱形车刀片(有孔)
收藏
对比
细节
类似品

正角CCMT-HQ・80°菱形车刀片(有孔)(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

131.65起
(

标准单价:

131.65起
)

单价(未税):

131.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工件材料 :
不锈钢
铸铁
耐热合金、钛合金
查看全部(4)
刀尖R :
0.2
0.4
0.8
查看全部(3)
刀片牌号 :
CA025P
CA125P
TN610
PV710
PV720
PV730
PR1535
PR1725
PV7005
CCX
查看全部(10)
后角 :
查看全部(1)
刀片厚度 (mm) :
2.38
3.97
查看全部(2)
内接圆直径 (mm) :
6.35
9.525
查看全部(2)
刀尖R(其他) (mm) :
0.2
0.4
0.8
查看全部(3)
φd (mm) :
2.8
4.4
查看全部(2)
刀尖角R (mm) :
0.2
0.4
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

15天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: C(80°菱形)
前角: 正角
断屑槽符号: HQ
内接圆容许值(mm): ±0.05~±0.15
用途: 外径・内径
方向(选择): 无方向限制
刀尖角高度容许值(mm): ±0.08~±0.18
可用刃数: 2
样式: 半精加工/精加工
厚度容许差(mm): ±0.013

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工件材料 刀尖R 刀片牌号 后角 刀片厚度 (mm) 内接圆直径 (mm) 刀尖R(其他) (mm) φd (mm) 刀尖角R (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共23个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径
可用刃数 2 前角 正角
方向(选择) 无方向限制 样式 半精加工/精加工
断屑槽符号 HQ 刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15
型号
CCMT09T302HQ-PR1535
CCMT09T302HQ-PR1725
CCMT09T302HQ-PV720
CCMT09T304HQ-CA025P
CCMT09T304HQ-PR1535
CCMT09T304HQ-PR1725
CCMT09T304HQ-PV720
CCMT09T304HQ-PV730
CCMT09T308HQ-CA025P
CCMT09T308HQ-CA125P
CCMT09T308HQ-PR1725
CCMT09T308HQ-PV720
CCMT060202HQ-CCX
CCMT060202HQ-PR1725
CCMT060202HQ-PV720
CCMT060204HQ-CA025P
CCMT060204HQ-PR1535
CCMT060204HQ-PR1725
CCMT060204HQ-PV7005
CCMT060204HQ-PV710
CCMT060204HQ-PV720
CCMT060204HQ-PV730
CCMT060204HQ-TN610
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R 刀片牌号 后角 刀片厚度
(mm)
内接圆直径
(mm)
刀尖R(其他)
(mm)
φd
(mm)
刀尖角R
(mm)

331.75起

10个装

7天 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 0.2 PR1535 3.97 9.525 0.2 4.4 -

331.75起

10个装

7天 钢 / 不锈钢 0.2 PR1725 3.97 9.525 0.2 4.4 -

217.22起

10个装

7天 0.2 PV720 3.97 9.525 0.2 4.4 -

290.28起

10个装

15天 0.4 CA025P 3.97 9.525 0.4 4.4 -

331.75起

10个装

7天 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 0.4 PR1535 3.97 9.525 0.4 4.4 -

331.75起

10个装

7天 钢 / 不锈钢 0.4 PR1725 3.97 9.525 0.4 4.4 -

217.22起

10个装

7天 0.4 PV720 3.97 9.525 0.4 4.4 -

217.22起

10个装

7天 0.4 PV730 3.97 9.525 0.4 4.4 -

290.28起

10个装

15天 0.8 CA025P 3.97 9.525 0.8 4.4 -

290.28起

10个装

7天 0.8 CA125P 3.97 9.525 0.8 4.4 -

331.75起

10个装

7天 钢 / 不锈钢 0.8 PR1725 3.97 9.525 0.8 4.4 -

217.22起

10个装

7天 0.8 PV720 3.97 9.525 0.8 4.4 -

221.16起

10个装

15天 0.2 CCX - 2.38 6.35 - 2.8 0.2

234.99起

10个装

7天 钢 / 不锈钢 0.2 PR1725 - 2.38 6.35 - 2.8 0.2

151.39起

10个装

7天 0.2 PV720 - 2.38 6.35 - 2.8 0.2

221.16起

10个装

7天 0.4 CA025P - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

234.99起

10个装

7天 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 0.4 PR1535 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

234.99起

10个装

7天 钢 / 不锈钢 0.4 PR1725 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

193.52起

10个装

15天 铸铁 0.4 PV7005 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

151.39起

10个装

15天 0.4 PV710 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

151.39起

10个装

15天 0.4 PV720 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

151.39起

10个装

7天 0.4 PV730 - 2.38 6.35 - 2.8 0.4

131.65起

10个装

15天 0.4 TN610 - 2.38 6.35 0.4 2.8 0.4

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空