(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

株洲钻石・CCMT・80°菱形・正角・有孔・车削刀片(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

株洲钻石 [中国]
株洲钻石 [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
80个备选型号

CCMT09T304-53-YBC151

CCMT09T304-53-YBD151

CCMT09T304-53-YBM251

CCMT09T304-53-YC10

CCMT09T304-53-YD051

CCMT09T304-53-YNG051

CCMT09T304-EF-YBG105

CCMT09T304-EM-YBG205

CCMT09T304-EM-YBG205H

CCMT09T304-EM-YBM215

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余16项未选
剩余16项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径
可用刃数 2 前角 正角
方向(选择) 无方向限制
型号
CCMT09T304-53-YBC151
CCMT09T304-53-YBD151
CCMT09T304-53-YBM251
CCMT09T304-53-YC10
CCMT09T304-53-YD051
CCMT09T304-53-YNG051
CCMT09T304-EF-YBG105
CCMT09T304-EM-YBG205
CCMT09T304-EM-YBG205H
CCMT09T304-EM-YBM215
CCMT09T304-HM-YB6315
CCMT09T304-HM-YBC251
CCMT09T304-HM-YBC252
CCMT09T304-HM-YBD102
CCMT09T304-HR-YBC152
CCMT09T304-HR-YBC252
CCMT09T304-HR-YBD152
CCMT09T304TMT-YNT251C
CCMT09T308-53-YBC251
CCMT09T308-53-YBD151
CCMT09T308-53-YBM251
CCMT09T308-53-YD051
CCMT09T308-EM-YBG205
CCMT09T308-EM-YBG205H
CCMT09T308-EM-YBM253
CCMT09T308-HF-YBG205
CCMT09T308-HM-YBC251
CCMT09T308-HM-YBC251-T
CCMT09T308-HM-YBC252
CCMT09T308-HM-YBD052
CCMT09T308-HR-YBC351
CCMT09T308-HR-YBD102
CCMT09T308-HR-YBD151
CCMT09T308-TC-YB7315
CCMT060202-EF-YBM153
CCMT060204-53-YBC151
CCMT060204-53-YBM251
CCMT060204-AHF-YBG205
CCMT060204-AHF-YNT251
CCMT060204-EF-YBG205H
CCMT060204-EM-YBG205
CCMT060204-EM-YBG205H
CCMT060204-EM-YBM253
CCMT060204-HF-YBC151
CCMT060204-HM-YBC251-T
CCMT060204-HM-YBD152-T
CCMT060204-HR-YBM251
CCMT060204-ZF-P05T
CCMT060204TFG-YNT251-T
CCMT060204TFG-YNT251C
CCMT060208-AHF-YB6315
CCMT060208-EM-YBG205
CCMT060208-EM-YBG205-T
CCMT060208-EM-YBG205H
CCMT060208-HM-YBC252-T
CCMT060208-HM-YBD102
CCMT120404-53-YBC151
CCMT120404-53-YBD151
CCMT120404-AHF-YB9320
CCMT120404-EM-YBM253
CCMT120404-HF-YBD151
CCMT120404-HM-YBC151
CCMT120404-HM-YBD102
CCMT120404-TC-YB7315
CCMT120408-EM-YBG205-T
CCMT120408-HM-YB6315
CCMT120408-HM-YBC151
CCMT120408-HM-YBD102
CCMT120408-HM-YBD152-T
CCMT120408-HR-YBC151
CCMT120408-HR-YBC252
CCMT120408-HR-YBC351
CCMT120408-HR-YBD052
CCMT120408-HR-YBD151
CCMT120408-TC-YBD152C
CCMT120408-XM-YBC203
CCMT120412-HM-YBC252
CCMT120412-HM-YBD102
CCMT120412-HR-YBD102
CCMT120412-HR-YBD151
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 断屑槽用途 刀尖R 槽宽(切槽・切断用) 牙数(切削螺纹用) 刀片材质 断屑槽型代号 长度
(mm)
厚度
(mm)
备注 孔径
(mm)
刀片牌号 刀尖R
(mm)
内接圆直径
(mm)
后角

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 耐热合金、钛合金 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

5天 钢 / 不锈钢 - - - - 涂层硬质合金 EM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBG205 0.4 9.525

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

5天 - - - - 涂层硬质合金 HM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBC251 0.4 9.525

10个装

5天 - - - - 涂层硬质合金 HM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBC252 0.4 9.525

10个装

35天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 粗切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 粗切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 粗切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

5天 钢 / 不锈钢 - - - - 涂层硬质合金 EM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBG205 0.8 9.525

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 精加工 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

5天 - - - - 涂层硬质合金 HM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBC251 0.8 9.525

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

5天 - - - - 涂层硬质合金 HM(单面) 9.7 3.97 半精密加工,后角7° 4.4 YBC252 0.8 9.525

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 精加工 0.2 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

5天 钢 / 不锈钢 - - - - 涂层硬质合金 EM(单面) 6.4 2.38 半精密加工,后角7° 2.8 YBG205 0.4 6.35

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

35天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 粗切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 - 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 - 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 精加工 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

5天 钢 / 不锈钢 - - - - 涂层硬质合金 EM(单面) 6.4 2.38 半精密加工,后角7° 2.8 YBG205 0.8 6.35

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

35天 不锈钢 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 精加工 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.4 - - - - - - - - - -

10个装

7天 不锈钢 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 粗切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 0.8 - - - - - - - - - -

10个装

7天 中切削 1.2 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 中切削 1.2 - - - - - - - - - -

10个装

35天 铸铁 粗切削 1.2 - - - - - - - - - -

10个装

7天 铸铁 粗切削 1.2 - - - - - - - - - -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

形状 C(80°菱形) 工件材料
用途 外径・内径 可用刃数 2
断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.4 方向(选择) 无方向限制
槽宽(切槽・切断用) 牙数(切削螺纹用)
刀片材质 - 断屑槽型代号 -
长度(mm) - 厚度(mm) -
备注 - 孔径(mm) -
刀片牌号 - 刀尖R(mm) -
内接圆直径(mm) - 后角 -
形状 C(80°菱形) 工件材料 用途 外径・内径
可用刃数 2 断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.4 方向(选择) 无方向限制 槽宽(切槽・切断用)
牙数(切削螺纹用) 刀片材质 - 断屑槽型代号 -
长度(mm) - 厚度(mm) - 备注 -
孔径(mm) - 刀片牌号 - 刀尖R(mm) -
内接圆直径(mm) - 后角 -
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
80个备选型号

CCMT09T304-53-YBC151

CCMT09T304-53-YBD151

CCMT09T304-53-YBM251

CCMT09T304-53-YC10

CCMT09T304-53-YD051

CCMT09T304-53-YNG051

CCMT09T304-EF-YBG105

CCMT09T304-EM-YBG205

CCMT09T304-EM-YBG205H

CCMT09T304-EM-YBM215

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余16项未选
剩余16项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢

    铸铁

    耐热合金、钛合金

  • 断屑槽用途

    精加工

    中切削

    粗切削

  • 刀尖R

    0.2

    0.4

    0.8

    1.2

  • 槽宽(切槽・切断用)

  • 牙数(切削螺纹用)

  • 刀片材质

    涂层硬质合金

  • 断屑槽型代号

    EM(单面)

    HM(单面)

  • 长度(mm)

    6.4

    9.7

  • 厚度(mm)

    2.38

    3.97

  • 备注

    半精密加工,后角7°

  • 孔径(mm)

    2.8

    4.4

  • 刀片牌号

    YBG205

    YBC251

    YBC252

  • 刀尖R(mm)

    0.4

    0.8

  • 内接圆直径(mm)

    6.35

    9.525

  • 后角

  • 类型

    CCMT-EM

    CCMT-HM

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    7天以内

    35天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。