(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
询价
询价
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 全长 (mm) | 捆扎直径(范围) (mm) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 询价 | 2.5 | 100 | 22 | 黑 | |
有 | 询价 | 2.5 | 100 | 22 | 白色 | |
有 | 询价 | 2.5 | 150 | 35 | 黑 | |
有 | 询价 | 2.5 | 150 | 35 | 白色 | |
有 | 询价 | 3.6 | 100 | 22 | 黑 | |
有 | 询价 | 3.6 | 100 | 22 | 白色 | |
有 | 询价 | 3.6 | 150 | 35 | 黑 | |
有 | 询价 | 3.6 | 150 | 35 | 白色 | |
有 | 询价 | 3.6 | 200 | 50 | 黑 | |
有 | 询价 | 3.6 | 200 | 50 | 白色 | |
有 | 询价 | 3.5 | 250 | 65 | 黑 | |
有 | 询价 | 3.5 | 250 | 65 | 白色 | |
有 | 询价 | 4.8 | 300 | 80 | 黑 | |
有 | 询价 | 4.8 | 300 | 80 | 白色 | |
有 | 询价 | 4.8 | 400 | 105 | 黑 | |
有 | 询价 | 4.8 | 400 | 105 | 白色 | |
有 | 询价 | 4.8 | 500 | 150 | 黑 | |
有 | 询价 | 4.8 | 500 | 150 | 白色 |
Loading...
宽度(mm) | 2.5 | 全长(mm) | 100 |
材质 | 尼龙(树脂) | 捆扎直径(范围)(mm) | 22 |
颜色 | 黑 |
宽度(mm) | 2.5 | 全长(mm) | 100 | 材质 | 尼龙(树脂) |
捆扎直径(范围)(mm) | 22 | 颜色 | 黑 |
型号 | 捆扎直径(最大值) | 长度Lmm | 宽度Wmm | 颜色 | 重量(克/包) | 最小起订量 | 贩卖单位 | 每包入数(根) | 拉力值(kg) |
HD-3X100-1000P-BK | 22 | 100 | 2.5 | 黑 | 255 | 5包 | 包 | 1000 | 8 |
HD-3X150-1000P-BK | 35 | 150 | 2.5 | 黑 | 400 | 5包 | 包 | 1000 | 8 |
HD-4X100-500P-BK | 22 | 100 | 3.6 | 黑 | 210 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X150-500P-BK | 35 | 150 | 3.6 | 黑 | 300 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X200-500P-BK | 50 | 200 | 3.6 | 黑 | 425 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X250-250P-BK | 65 | 250 | 3.5 | 黑 | 250 | 5包 | 包 | 250 | 16 |
HD-5X300-250P-BK | 80 | 300 | 4.8 | 黑 | 475 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
HD-5X400-250P-BK | 105 | 400 | 4.8 | 黑 | 625 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
HD-5X500-250P-BK | 150 | 500 | 4.8 | 黑 | 800 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
HD-3X100-1000P-WT | 22 | 100 | 2.5 | 白 | 255 | 5包 | 包 | 1000 | 8 |
HD-3X150-1000P-WT | 35 | 150 | 2.5 | 白 | 400 | 5包 | 包 | 1000 | 8 |
HD-4X100-500P-WT | 22 | 100 | 3.6 | 白 | 210 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X150-500P-WT | 35 | 150 | 3.6 | 白 | 300 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X200-500P-WT | 50 | 200 | 3.6 | 白 | 425 | 5包 | 包 | 500 | 18 |
HD-4X250-250P-WT | 65 | 250 | 3.5 | 白 | 250 | 5包 | 包 | 250 | 16 |
HD-5X300-250P-WT | 80 | 300 | 4.8 | 白 | 475 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
HD-5X400-250P-WT | 105 | 400 | 4.8 | 白 | 625 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
HD-5X500-250P-WT | 150 | 500 | 4.8 | 白 | 800 | 5包 | 包 | 250 | 22 |
材质 | 尼龙(树脂) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明