(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数显表(带采集按钮与指示灯)
收藏
对比
细节
类似品

数显表(带采集按钮与指示灯)

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全程精度 (µm) :
5
6
20
30
查看全部(4)
回程精度 (µm) :
2
3
10
查看全部(3)
备注 :
带耳后盖
平后盖
平后盖,带手提螺帽
查看全部(3)
测量长度(范围) (mm) :
12.7
25.4
50.8
查看全部(3)
分辨率 :
0.001
0.01
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

68天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
显示方式: 数显式
测量数据输出接口:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全程精度 (µm) 回程精度 (µm) 备注 测量长度(范围) (mm) 分辨率 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
■ 符合GB/T电子数显指示表国家标准
■ 模拟指针显示
■ 显示屏可旋转320°
■ 按键功能:开/关,置零,设置公差并显示Go/No—Go,测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值,公/英制转换,数据输出,相对/绝对测量转换
■ 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
■ CR2032电池,自动关机(关机时间可调)
■ 数据传输
产品参数
产品尺寸
产品展示

基本信息

显示方式 数显式 测量数据输出接口
型号
2138-10
2138-10F
2138-25
2138-25F
2138-25P
2138-50
2138-50F
2138-50P
2139-10
2139-10F
2139-25
2139-25F
2139-25P
2139-50
2139-50F
2139-50P
型号数量折扣一般
发货日
全程精度
(µm)
回程精度
(µm)
备注 测量长度(范围)
(mm)
分辨率
2天 5 2 带耳后盖 12.7 0.001
2天 5 2 平后盖 12.7 0.001
2天 5 3 带耳后盖 25.4 0.001
2天 5 3 平后盖 25.4 0.001
2天 5 3 平后盖,带手提螺帽 25.4 0.001
2天 6 3 带耳后盖 50.8 0.001
2天 6 3 平后盖 50.8 0.001
68天 6 3 平后盖,带手提螺帽 50.8 0.001
2天 20 10 带耳后盖 12.7 0.01
68天 20 10 平后盖 12.7 0.01
2天 20 10 带耳后盖 25.4 0.01
2天 20 10 平后盖 25.4 0.01
2天 20 10 平后盖,带手提螺帽 25.4 0.01
2天 30 10 带耳后盖 50.8 0.01
2天 30 10 平后盖 50.8 0.01
68天 30 10 平后盖,带手提螺帽 50.8 0.01

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空