(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 国誉 橙色磨砂防滑指套
  • 国誉 橙色磨砂防滑指套
收藏
对比
细节
类似品

国誉 橙色磨砂防滑指套(12个装)

品牌:
国誉(KOKUYO) [日本]
国誉(KOKUYO) [日本]
暂无评价

单价(未税):

55.63起
(

标准单价:

55.63起
)

单价(未税):

55.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
S
M
L
查看全部(3)
内径 (mm) :
15
18
21
查看全部(3)
长度 (mm) :
40
45
51
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 防滑型
颜色: 橙色
使用用途: 作业用
商品特点: 磨砂防滑
包装: 12件/包

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 内径 (mm) 长度 (mm) 适用范围 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・防滑指套可顺利翻转纸张。
产品规格
型号MEKU-1B-SMEKU-2B-M51155322
规格尺寸:S
数量:12件 Mek-1(小)
内径(mm):15
长度(mm):40
适用: 女性食指
尺寸:M
数量:12件 Mek-1(中)
内径(mm):18
长度(mm):45
适用: 女性拇指、男性食指
尺寸:L
数量:12件 Mek-3(大)
内径(mm):21
​​​​​​​长度(mm):51
适用:男性拇指
质量20g19g27g

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 作业用
包装 12件/包 颜色 橙色
商品特点 磨砂防滑
型号
51155322
MEKU-1B-S
MEKU-2B-M
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
长度
(mm)
适用范围

55.63起

12个装

4天 L 21 51 男性拇指

62.50起

12个装

当天 S 15 40 女性食指

62.50起

12个装

当天 M 18 45 女性拇指、男性食指

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空