(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
订购型号 | 宽度(mm) | 长度(M/Y) | 厚度(μ) | 出货单位 | 颜色 | 使用类型 |
VTY-WOPP-50X60X1000M | 60 | 1000 | 50 | 单卷 | 偏白透明 | 机用 |
VMD-OPP-60X150MX50U | 60 | 150 | 50 | 单卷 | 普通透明 | 手用 |
VMD-OPP-60X1000MX60U | 60 | 1000 | 60 | 单卷 | 普通透明 | 机用 |
VMD-OPP-60*60*50-YL | 60 | 60 | 50 | 单卷 | 浅米黄非透明 | 手用 |
VMD-OPP-18X64MX48U-WT | 18 | 64 | 48 | 单卷 | 普通透明 | 手用 |
VHZ-OPP-48*40-WT | 48 | 36.57 | 40 | 单卷 | 偏白透明 | 手用 |
VDNB-YOPP-72X500YX42 | 72 | 457.2 | 42 | 单卷 | 浅黄透明 | 机用 |
VHZ-OPP-60X60X50-YL | 60 | 60 | 50 | 单卷 | 深米黄非透明 | 手用 |
VHN-WOPP-45X48X100Y-6P | 48 | 91.44 | 45 | 6卷/筒 | 普通透明 | 手用 |
VHZ-YOPP-50X70X100Y-4P | 70 | 91.44 | 50 | 4卷/筒 | 明黄透明 | 手用 |
VDNB-OPP-11MMX35M-12P | 11 | 35 | 45 | 12卷/筒 | 普通透明 | 文具小胶带 |
HN-YOPP-48X72X100Y-4P | 48 | 91.44 | 48 | 4卷/筒 | 浅黄透明 | 手用 |
宽度(mm) | 60 | 长度(m) | 60 |
厚度(mm) | 0.05 | 产品类型 | 胶带 |
包装 | 1卷 | 颜色 | 米黄 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空