(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • OPP机用胶带 透明偏白
收藏
对比
细节
类似品

OPP机用胶带 透明偏白

根据数量多少打折
品牌:
米思米
米思米
暂无评价

单价(未税):

62.00起
(

标准单价:

62.00起
)

单价(未税):

62.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 60
颜色: 透明
长度(m): 1000
产品类型: 胶带
厚度(mm): 50
包装: 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
【颜色】透明偏白
【特点】:
【1】拉伸性强,缠绕紧实,不易断。
【2】足米足码,品质保证

产品概述
产品特点
拉伸性强,缠绕紧实,不易断。
产品特点

足米足码,品质保证
产品特点

快递打包,货物包装等日常与工厂作业中都需要使用封箱胶带,适用性非常广泛
产品特点
注意事项
温馨提示:每卷胶带层间的气密性随放置时间、环境、温湿度影响,会发生不同程度的变化。
该变化属于正常物理现象,不影响商品性能,请正常使用。
胶带批次不同,可能颜色会一定差异,但不影响实际使用效果。

基本信息

宽度(mm) 60 长度(m) 1000
厚度(mm) 50 颜色 透明
产品类型 胶带 包装 1
型号
VTY-WOPP-50X60X1000M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

62.00起

当天

Loading...

  1. 1
规格概述
点击各类型进入网页
订购型号宽度(mm)长度(M/Y)厚度(μ)出货单位颜色使用类型
VTY-WOPP-50X60X1000M60100050单卷偏白透明机用
VMD-OPP-60X150MX50U6015050单卷普通透明手用
VMD-OPP-60X1000MX60U60100060单卷普通透明机用
VMD-OPP-60*60*50-YL606050单卷浅米黄非透明手用
VMD-OPP-18X64MX48U-WT186448单卷普通透明手用
VHZ-OPP-48*40-WT4836.5740单卷偏白透明手用
VDNB-YOPP-72X500YX4272457.242单卷浅黄透明机用
VHZ-OPP-60X60X50-YL606050单卷深米黄非透明手用
VHN-WOPP-45X48X100Y-6P4891.44456卷/筒普通透明手用
VHZ-YOPP-50X70X100Y-4P7091.44504卷/筒明黄透明手用
VDNB-OPP-11MMX35M-12P11354512卷/筒普通透明文具小胶带
HN-YOPP-48X72X100Y-4P4891.44484卷/筒浅黄透明手用

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空