(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器
  • SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器
  • SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器
  • SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器
收藏
对比
细节
类似品

SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器

品牌:
鼎阳SIGLENT[中国]
鼎阳SIGLENT[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
模拟带宽 (Hz) :
100 MHz
200 MHz
350 MHz
500 MHz
查看全部(4)
通道数 :
2 + EXT
4 + EXT
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
使用状态: 固定式
最高波形捕获率: 500,000 wfm/s
尺寸: 宽×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm
输入通道数(ch): 2
最大存储深度: 200 Mpts/ch
重量: 2通道净重3.3 kg, 毛重4.8 kg4通道净重3.9 kg, 毛重5.4 kg
最高实时采样率: 2 GSa/s
垂直分辨率(bit): 8 bit,可选10-bit模式

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 模拟带宽 (Hz) 通道数 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
商品概述
● 2019年11月7日 深圳市鼎阳科技发布全新SDS2000X Plus系列超级荧光示波器。
● 更高的硬件指标、更快的波形定位、更强的运算分析能力使他成为工程师日常使用示波器的首选。

主要特性
● 模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz。
● 实时采样率最高2 GSa/s。
● 存储深度可达200 Mpts/ch。
● 波形捕获率达500,000 wfm/s。

主要特点
● 配备10.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1024*600。
● 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种手势,极大地提高了仪器操控效率。
● 内嵌WebServer,可直接通过网页远程访问和操作示波器。
● 支持鼠标和键盘操作。
● 垂直分辨率用来描述数字示波器中ADC的位数,即位数越高,垂直分辨率越高,显示波形就越接近真实波形。
● 参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、最小值、最大值、标准差;可同时测量统计12种不同的参数。

● 直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况;趋势图可反应参数随时间的变化规律。
● 此外,对水平方向上的测量(如周期、脉宽等),摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法,将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计,大大提高了测试效率。

电源测试功能
● 波特图(标配):利用波特图测试系统的频率响应或环路稳定性,在一定领域取代昂贵的网络分析仪。
● 可搭配内置波形发生器或外置SDG系列任意波形发生器。
● 电源分析(选配):电源分析选件能帮助用户快捷测量和分析电力电子领域中的多个项目,如电源质量、谐波、浪涌电流、开关损耗、输出纹波、瞬变响应、电源抑制比、功率效率等。

商品展示

规格参数

基本信息

使用状态 固定式 输入通道数(ch) 2
最高实时采样率 2 GSa/s 最高波形捕获率 500,000 wfm/s
最大存储深度 200 Mpts/ch 垂直分辨率(bit) 8 bit,可选10-bit模式
尺寸 宽×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm 重量 2通道净重3.3 kg, 毛重4.8 kg4通道净重3.9 kg, 毛重5.4 kg
型号
SDS2102XPLUS
SDS2104XPLUS
SDS2202X PLUS
SDS2204XPLUS
SDS2352X PLUS
SDS2354XPLUS
SDS2502X PLUS
SDS2504X PLUS
型号数量折扣一般
发货日
模拟带宽
(Hz)
通道数
3天 100 MHz 2 + EXT
3天 100 MHz 4 + EXT
3天 200 MHz 2 + EXT
3天 200 MHz 4 + EXT
3天 350 MHz 2 + EXT
3天 350 MHz 4 + EXT
3天 500 MHz 2 + EXT
3天 500 MHz 4 + EXT

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空