(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是数显3D寻边器-型号2846-3D的详情页。
内有型号2846-3D的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
68天
68天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是数显3D寻边器-型号2846-3D的详情页。
内有型号2846-3D的规格、尺寸等相关参数信息。
产品分类 | 测量设备 | 测量范围(mm) | ±2 |
分辨率(mm) | 0.005 | 零位重复性(单向)(mm) | ±0.005 |
方向行程 | 6mm(X,Y,Z) |
产品分类 | 测量设备 | 测量范围(mm) | ±2 |
分辨率(mm) | 0.005 | 零位重复性(单向)(mm) | ±0.005 |
方向行程 | 6mm(X,Y,Z) |
产品分类 | 测量设备 | 测量范围(mm) | ±2 | 分辨率(mm) | 0.005 |
零位重复性(单向)(mm) | ±0.005 | 方向行程 | 6mm(X,Y,Z) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明