(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SPD1000X系列高精度可编程直流电源
  • SPD1000X系列高精度可编程直流电源
  • SPD1000X系列高精度可编程直流电源
  • SPD1000X系列高精度可编程直流电源
收藏
对比
细节

SPD1000X系列高精度可编程直流电源

品牌:
鼎阳SIGLENT[中国]
鼎阳SIGLENT[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
通道输出 :
16 V/8 A
30 V/5 A
查看全部(2)
回读精度 :
电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA)
电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA)
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
显示: 2.8 英寸真彩 TFT-LCD 五位电压、四位电流显示
存储环境: 储存环境:环境温度 -10~40 ℃ 相对湿度≤ 70%
分辨率: 1 mV,1 mA
尺寸: 154.6(W)×144.5(H)×280(D) mm
设定精度: 电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA)
重量: 约 5.5 kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 通道输出 回读精度 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
● SPD1168X 可编程直流电源配备了 2.8 英寸 TFT-LCD 显示屏,具有可编程和实时波形显示功能,带给用户全新的体验。
● SPD1168X 有一组 16V,8A 输出能力,同时具有四线补偿模式功能,输出短路和过载保护,可以在不同类型的生产和研究中使用。
产品特点
 

基本信息

显示 2.8 英寸真彩 TFT-LCD 五位电压、四位电流显示 分辨率 1 mV,1 mA
设定精度 电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) 存储环境 储存环境:环境温度 -10~40 ℃ 相对湿度≤ 70%
尺寸 154.6(W)×144.5(H)×280(D) mm 重量 约 5.5 kg
型号
SPD1168X
SPD1305X
型号数量折扣一般
发货日
通道输出 回读精度
3天 16 V/8 A 电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA)
3天 30 V/5 A 电压 ±(0.03% of reading+10 mV) 电流 ±(0. 3% of reading+10 mA)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空