(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SDM3055/SDM3055-SC 5½位高精度台式万用表
  • SDM3055/SDM3055-SC 5½位高精度台式万用表
  • SDM3055/SDM3055-SC 5½位高精度台式万用表
收藏
对比
细节
类似品

SDM3055/SDM3055-SC 5½位高精度台式万用表

品牌:
鼎阳SIGLENT[中国]
鼎阳SIGLENT[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
读数分辨率 :
5½ (240,000 count)
查看全部(2)
存储 :
1 Gb Nand Flash
1Gb Nand Flash
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
直流电流(A): 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A
最大采样速率: 150 rdgs/s
直流电压(V): 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V
交流电流(A): True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A
交流电压(V): True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V
电阻(Ω): 大于 1 G ohm (500VDC)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 读数分辨率 存储 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
主要特性
● 5½ 位读数分辨率(240,000 count)。
● 真有效值交流电压和交流电流测量。
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(选配)
● 设置和测量数据可通过 VXI11,USBTMC, U 盘导入或 者导出以方便用户修改,查看,备份。
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏显示,分辨率 480*272。
产品特点
● 5½位读数分辨率。
● 可测量ACV,ACI,DCV,DCI,电阻,电容,频率,周期,温度等多种参数。
● 支持二极管测试,连通性测试。
● 支持条形图、趋势图、直方图显示。
● 数据统计显示测试期间测量数据的最大值、最小值、平均值、偏差范围、标准差和样本数。
● 采集到的数据可以存储到外部存储器,可长时间数据存储以及数据处理。
● 通道间切换时间:180 ms。
● 配合上位机分析软件 EasyDMM,实现数据记录,收集,监控等功能。
● 支持主机显示测量通道趋势图运算功能。
● 支持SCPI指令实现计算机控制自动化测试。
※SDM3055 + 扫描卡构成。扫描卡不支持单独购买。
 

基本信息

型号
SDM3055
SDM3055-SC
型号数量折扣一般
发货日
读数分辨率 存储
3天 1Gb Nand Flash
3天 5½ (240,000 count) 1 Gb Nand Flash

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空