(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 白色高品质hppe防割手套芯
收藏
对比
细节
类似品

白色高品质hppe防割手套芯

根据数量多少打折
品牌:
米思米
米思米
暂无评价

单价(未税):

246.99起
(

标准单价:

246.99起
)

单价(未税):

246.99起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装 :
10付/包
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
使用用途: 作业用
包装: 10付/包
颜色: 白色
材质: hppe针织等

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
掌部带有涂层加工,防滑耐磨
用优质原料编制而成的防割手套

● 丁腈涂层提供良好的表面抓握力,可避免手印残留。
● 采用优质HPPE丝精制而成,防割耐穿刺耐撕裂,符合EN388五级基准。
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
尺码M码L码XXL码
长度(mm)220±3240±3265±3
宽度(mm)92±395±398±3
(商品有一定弹性,手工测量存在一定误差,实际大小以实物为准)
使用案例
使用案例
使用案例

基本信息

使用用途 作业用 颜色 白色
材质 hppe针织等 包装 10付/包
型号
VACSTX-C-L
VACSTX-C-M
VACSTX-C-S
VACSTX-C-XXL
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
包装

246.99起

10个装

当天 10付/包

246.99起

10个装

当天 10付/包

246.99起

10个装

当天 10付/包

246.99起

10个装

当天 10付/包

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空