(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SHS1000X系列手持示波表
  • SHS1000X系列手持示波表
  • SHS1000X系列手持示波表
  • SHS1000X系列手持示波表
  • SHS1000X系列手持示波表
收藏
对比
细节
类似品

SHS1000X系列手持示波表

品牌:
鼎阳SIGLENT[中国]
鼎阳SIGLENT[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 示波器
模拟带宽(Hz): 100 MHz
最高波形捕获率: 400,000 帧/秒 (Sequence 模式)
重量: 净重1.75 kg,毛重3.5 kg
使用状态: 固定式
通道数: 2示波器通道,1万用表接口
最大存储深度: 通道交织模式12 Mpts/CH,非交织模式6 Mpts/CH
输入通道数(ch): 2
最高实时采样率: 1 GSa/s
尺寸: 163.2×259.5×53.3mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
主要特性
● 隔离电压等级 CAT II 1000 Vrms, CAT III 600 Vrms。
● 集示波器,万用表,波形记录仪,测量值记录仪,协议分析,FFT频谱分析仪于一体。
● 带宽70 MHz、100 MHz、200 MHz,存储深度12 Mpts,采样率1 GSa/s。
● SPO数字荧光技术,波形刷新率10 万帧/秒(Sequence模式下可达40 万帧/秒)。
● 重量仅为1.75 kg,标配便携式单肩包,能轻松装入多种探头以及配件。
● 基于硬件实现的真有效值万用表。
● 新款锂电池,容量6900 mAh,续航时间达到4 小时。
● 防尘防水级别达到IP51 级。
产品详情
 

基本信息

种类 示波器 使用状态 固定式
输入通道数(ch) 2 模拟带宽(Hz) 100 MHz
通道数 2示波器通道,1万用表接口 最高实时采样率 1 GSa/s
最高波形捕获率 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) 最大存储深度 通道交织模式12 Mpts/CH,非交织模式6 Mpts/CH
尺寸 163.2×259.5×53.3mm 重量 净重1.75 kg,毛重3.5 kg
型号
SHS1102X
型号数量折扣一般
发货日
3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空