(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SDS1000X-E系列超级荧光示波器
  • SDS1000X-E系列超级荧光示波器
  • SDS1000X-E系列超级荧光示波器
  • SDS1000X-E系列超级荧光示波器
收藏
对比
细节
类似品

SDS1000X-E系列超级荧光示波器

品牌:
鼎阳SIGLENT[中国]
鼎阳SIGLENT[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
输入通道数 (ch) :
2
4
查看全部(2)
重量 :
净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg
净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
使用状态: 固定式
最大存储深度: 14 Mpts
最高实时采样率: 1 GSa/s
最高波形捕获率: 400,000 wfm/s

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 输入通道数 (ch) 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
主要特性
● 2/4通道,1 GSa/s采样率。
● 70 M/100 M/200 MHz带宽。
● 1 M点 FFT 分析。
● 14 M全采样点测量运算。
● 标配IIC/SPI/UART/CAN/LIN串行触发和解码。
● 选配MSO,16路数字通道。
产品特点
● 采用鼎阳独创的SPO技术,数字触发系统,触发灵敏度高,抖动小。
● 256 级辉度和色温显示,更清晰。
● 波形刷新率400,000 wfm/s,轻松捕获异常波形。
● 14 Mpts存储深度,深入查看波形细节。
● 14 M全采样点测量,测量精度和采样精度完全相同,不失真。
● 14 M全采样点运算,增配协处理器完成,速度更快。
● 1 M点FFT运算,支持Peaks, Markers, FFT点数可选。
● 支持Zoom、Gating、Math测量和统计功能。
● 支持38种自动测量功能。
● 硬件加速运算,用户体验更畅快。
● 全新开发的波特图测量核心,更高的测量灵敏度和精度。
● 可变激励扫描模式,对应电源控制环路测试盒其他复杂测试场景。
● 人性化的UI设计,参数设置更友好。
● 列表和游标测量,分析结果更直观。
● 波形与数据可同时显示在界面上,方便查看;以列表的形式将解码的详细信息显示,并支持将数据进行存储与导出。
● 事件搜索和导航,快速定位感兴趣的事件。
● MSO逻辑分析仪集成,混合信号分析利器。
● 历史模式和顺序模式结合,异常信号无所遁形。
● 基于硬件的Pass/Fail模式,适用于长期监测信号。
● 内嵌了Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件,通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果,可满足高压、高温等特殊环境的应用需求。
● 内嵌的虚拟控制面板和示波器面板完全相同,使用起来更加简单方便。
● SDS1000X-E 支持PC 和手机两种风格的网页布局,在手机上也能轻松完成控制和观察。
产品详情

基本信息

使用状态 固定式 最高实时采样率 1 GSa/s
最高波形捕获率 400,000 wfm/s 最大存储深度 14 Mpts
型号
SDS1072X-E
SDS1074X-E
SDS1102X-E
SDS1104X-E
SDS1202X-E
SDS1204X-E
型号数量折扣一般
发货日
输入通道数
(ch)
重量
3天 2 净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg
3天 4 净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg
3天 2 净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg
3天 4 净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg
3天 2 净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg
3天 4 净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空