(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数显高度尺
收藏
对比
细节
类似品

数显高度尺

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0~300
0~500
0~600
0~1000
查看全部(4)
长度 (mm) :
485
720
820
1275
查看全部(4)
精度 (mm) :
±0.04
±0.05
±0.07
查看全部(3)
测量范围(英寸) :
0~12"
0~20"
0~24"
0~40"
查看全部(4)
类型 :
1150
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 高度游标卡尺
有无测量数据输出端子:
显示方式: 数显式
分辨率: 0.01mm/0.0005"
最小显示: 0.01

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 长度 (mm) 精度 (mm) 测量范围(英寸) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・符合JJG高度卡尺国家计量检定规程
・分辨率:0.01mm/0.0005"
・按键:开/关,置零,公/英制转换,相对/绝对测量转换, 数值保持,设置公差,设置初始值
・硬质合金划线头
・不锈钢尺身(底座除外)
・LR44电池
・数据传输
・配杠杆表支架
・配防尘罩
・可选附件:木盒,无线发射器(型号7315-1150)数据传输线(型号7302-SPC7,键盘型号)角度尺夹持块(型号2372-CLAMP,仅限用于1150-300C)
产品概述
产品规格

使用说明

基本信息

产品类型 高度游标卡尺 显示方式 数显式
最小显示 0.01 有无测量数据输出端子
分辨率 0.01mm/0.0005"
型号
1150-1000C
1150-300C
1150-500C
1150-600C
型号数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
长度
(mm)
精度
(mm)
测量范围(英寸)
2天 0~1000 1275 ±0.07 0~40"
2天 0~300 485 ±0.04 0~12"
2天 0~500 720 ±0.05 0~20"
2天 0~600 820 ±0.05 0~24"

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空