(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 1215 长量爪游标卡尺
收藏
对比
细节
类似品

1215 长量爪游标卡尺

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
最大测量长度(范围选择) (mm) :
201~300
301~500
501~700
701~1000
查看全部(4)
精度 (mm) :
±0.05
±0.06
±0.07
±0.08
±0.11
查看全部(5)
测量范围 (mm) :
0~300
0~500
0~600
0~800
0~1000
查看全部(5)
测量范围(英寸) :
0~12
0~20
0~24
0~32
0~40
查看全部(5)
类型 :
1215
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

68天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
显示方式: 游标卡尺(模拟型)
测量数据输出接口:
太阳能显示屏:
种类: 特殊游标卡尺
有无深度杆:
分度值(mm): 0.02(0.001")
特殊游标卡尺形状: 长尺型游标卡尺
防水功能:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 最大测量长度(范围选择) (mm) 精度 (mm) 测量范围 (mm) 测量范围(英寸) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・符合JJG通用卡尺国家计量检定规程,200mm及300mm爪长符合JB/T长量爪卡尺国家机械行业标准
・分度值:0.02mm/0.001"
・开式游尺
・带微动框
・不锈钢尺身
・刻度面镀暗铬
产品概述
产品规格

使用说明

基本信息

显示方式 游标卡尺(模拟型) 种类 特殊游标卡尺
特殊游标卡尺形状 长尺型游标卡尺 测量数据输出接口
有无深度杆 防水功能
太阳能显示屏 分度值(mm) 0.02(0.001")
型号
1215-1032
1215-1052
1215-322
1215-392
1215-522
1215-532
1215-622
1215-642
1215-822
型号数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
精度
(mm)
测量范围
(mm)
测量范围(英寸)
2天 701~1000 ±0.08 0~1000 0~40
68天 701~1000 ±0.11 0~1000 0~40
68天 201~300 ±0.05 0~300 0~12
2天 201~300 ±0.05 0~300 0~12
68天 301~500 ±0.06 0~500 0~20
68天 301~500 ±0.06 0~500 0~20
68天 501~700 ±0.06 0~600 0~24
2天 501~700 ±0.08 0~600 0~24
2天 701~1000 ±0.07 0~800 0~32

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空