(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
显示方式 | 数显式 | 种类 | 特殊游标卡尺 |
特殊游标卡尺形状 | 其它 | 测量数据输出接口 | 有 |
有无深度杆 | 无 | 防水功能 | 无 |
太阳能显示屏 | 无 | 精度(mm) | ±0.04 |
测量范围(mm) | 内尺寸:24~324/40~340,外尺寸:0~288/0~272 | 分辨率(mm) | 0.01 |
测量范围(英寸) | 内尺寸:1~12.7/1.5~13.3,外尺寸:0~11.3/0~10.7 | 分辨率(英寸) | 0.0005 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空