(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

1106 数显卡尺

品牌:

英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
12个备选型号

1106-1002

1106-1005

1106-1502

1106-301

1106-302

1106-451

1106-501

1106-502

1106-503

1106-505

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
・符合JJG通用卡尺国家计量检定规程,200mm及300mm爪长符合JB/T长量
・爪卡尺国家机械行业标准
・分辨率:0.01mm/0.0005"
・按键功能:开/关,置零,公/英制转换,相对/绝对测量转换,设置初始值
・CR2032电池
・不锈钢尺身
产品概述
产品规格

基本信息

显示方式 数显式 种类 特殊游标卡尺
特殊游标卡尺形状 长尺型游标卡尺 测量数据输出接口
有无深度杆 防水功能
太阳能显示屏 分辨率(mm) 0.01
分辨率(英寸) 0.0005
型号
1106-1002
1106-1005
1106-1502
1106-301
1106-302
1106-451
1106-501
1106-502
1106-503
1106-505
1106-602
1106-802
型号数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
精度
(mm)
测量范围
(mm)
测量范围(英寸)
68天 701~1000 ±0.08 0~1000 0~40
2天 701~1000 ±0.10 0~1000 0~40
2天 1001~ ±0.11 0~1500 0~60
2天 201~300 ±0.05 0~300 0~12
2天 201~300 ±0.05 0~300 0~12
2天 301~500 ±0.05 0~450 0~18
2天 301~500 ±0.05 0~500 0~20
2天 301~500 ±0.06 0~500 0~20
2天 301~500 ±0.06 0~500 0~20
68天 301~500 ±0.08 0~500 0~20
2天 501~700 ±0.06 0~600 0~24
68天 701~1000 ±0.07 0~800 0~32

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

最大测量长度(范围选择)(mm) 701~1000 显示方式 数显式
种类 特殊游标卡尺 特殊游标卡尺形状 长尺型游标卡尺
测量数据输出接口 有无深度杆
防水功能 太阳能显示屏
精度(mm) ±0.08 测量范围(mm) 0~1000
分辨率(mm) 0.01 测量范围(英寸) 0~40
分辨率(英寸) 0.0005
最大测量长度(范围选择)(mm) 701~1000 显示方式 数显式 种类 特殊游标卡尺
特殊游标卡尺形状 长尺型游标卡尺 测量数据输出接口 有无深度杆
防水功能 太阳能显示屏 精度(mm) ±0.08
测量范围(mm) 0~1000 分辨率(mm) 0.01 测量范围(英寸) 0~40
分辨率(英寸) 0.0005
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
12个备选型号

1106-1002

1106-1005

1106-1502

1106-301

1106-302

1106-451

1106-501

1106-502

1106-503

1106-505

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最大测量长度(范围选择)(mm)

    201~300

    301~500

    501~700

    701~1000

    1001~

  • 精度(mm)

    ±0.05

    ±0.06

    ±0.07

    ±0.08

    ±0.10

    ±0.11

  • 测量范围(mm)

    0~300

    0~450

    0~500

    0~600

    0~800

    0~1000

    0~1500

  • 测量范围(英寸)

    0~12

    0~18

    0~20

    0~24

    0~32

    0~40

    0~60

  • 类型

    1106

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

    68天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。