(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是光栅尺数显箱(两轴)-型号ISL-DR2的详情页。
内有型号ISL-DR2的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天
2天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是光栅尺数显箱(两轴)-型号ISL-DR2的详情页。
内有型号ISL-DR2的规格、尺寸等相关参数信息。
产品类型 | 数据设备相关产品 | 详细类型 | 光栅尺数显箱 |
分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50μm | 显示方式 | 两轴显示:X/Y |
连接光栅尺数量 | 2 | 尺寸 | 295×185×45mm |
产品类型 | 数据设备相关产品 | 详细类型 | 光栅尺数显箱 |
分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50μm | 显示方式 | 两轴显示:X/Y |
连接光栅尺数量 | 2 | 尺寸 | 295×185×45mm |
产品类型 | 数据设备相关产品 | 详细类型 | 光栅尺数显箱 | 分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50μm |
显示方式 | 两轴显示:X/Y | 连接光栅尺数量 | 2 | 尺寸 | 295×185×45mm |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明