(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 磁性V形架(包含2个V形架)
收藏
对比
细节
类似品

磁性V形架(包含2个V形架)

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
磁铁吸附力 (N) :
833.6
1471.0
1863.3
查看全部(3)
宽度 (mm) :
56
70
75
查看全部(3)
进深 (mm) :
75
100
150
查看全部(3)
高度 (mm) :
75
95
100
查看全部(3)
V形槽对背面的垂直度 :
5μm
6μm
查看全部(2)
圆柱直径(Φd) :
5~40mm
5~65mm
5~70mm
查看全部(3)
V形槽对顶面、底面、左面和右面的平行度 (μm) :
5μm
6μm
查看全部(2)
两个V形架的等高度 (μm) :
5μm
6μm
查看全部(2)
类型 :
6889
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

68天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
块形状: V形
产品类型: 磁铁块
吸附面: 顶部 / 底面 / V面

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 磁铁吸附力 (N) 宽度 (mm) 进深 (mm) 高度 (mm) V形槽对背面的垂直度 圆柱直径(Φd) V形槽对顶面、底面、左面和右面的平行度 (μm) 两个V形架的等高度 (μm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・符合企业标准
・表面淬火,高精度,磁性强,适合 磨加工和铣加工时加持圆柱工件
・所有工作面淬火,硬度HRC60±2
・顶面、底面和两个V形槽有磁性
・顶面的V形槽适用于大圆柱
・底面的V形槽适用于小圆柱
・可吸附在铸铁平板上
产品概述
产品规格


使用说明

基本信息

块形状 V形 产品类型 磁铁块
吸附面 顶部 / 底面 / V面
型号
6889-1
6889-2
6889-3
型号数量折扣一般
发货日
磁铁吸附力
(N)
宽度
(mm)
进深
(mm)
高度
(mm)
V形槽对背面的垂直度 圆柱直径(Φd) V形槽对顶面、底面、左面和右面的平行度
(μm)
两个V形架的等高度
(μm)
68天 833.6 56 75 75 5μm 5~40mm 5μm 5μm
2天 1471.0 70 100 95 5μm 5~65mm 5μm 5μm
68天 1863.3 75 150 100 6μm 5~70mm 6μm 6μm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空