(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 红旗/HONGQI YTN-BF系列不锈钢抗震压力表
收藏
对比
细节
类似品

红旗/HONGQI YTN-BF系列不锈钢抗震压力表

品牌:
红旗HONGQI[中国]
红旗HONGQI[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
安装螺纹规格(d1×d2) :
M14X1.5
M20X1.5
查看全部(2)
测量范围 (hPa) :
0-25MPA
0-16MPA
0-10MPA
0-6MPA
0-4MPA
0-2.5MPA
0-1.6MPA
0-1MPA
0-0.6MPA
0-0.4MPA
0-0.25MPA
0-0.16MPA
0-0.1MPA
查看全部(13)
结构形式 :
径向不带边
轴向带前边
查看全部(2)
表盘尺寸 (Φmm) :
60
100
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 不锈钢压力计
用途: 其它
最小刻度(Mpa): 0
材质: 不锈钢(SUS304)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 安装螺纹规格(d1×d2) 测量范围 (hPa) 结构形式 表盘尺寸 (Φmm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共52个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品应用
● 耐震压力表主要用于冶金、电力、石油、化工、轻 工、机械等工业部门的压力检测。
● 压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施,具有良好的耐震性能。
● 适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所。
● 仪表能测气体、液体脉动压力的平均值,以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害,确保读数的准确性。
● 精确度等级:2.5、1.6级。
● 测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0,-0.1-2.4MPa。
● 耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。
● 广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
耐震压力表原理
● 由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
● 耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。
● 耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。
规格型号

● 使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃

● 相对温度≤85%。
● 使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm。
● 仪表执行标准:JB/T6804-2006。
● 防护等级:IP65。
● 重量:0.25kg (Y-50)。
             0.4Kg(Y-60)
             0.585Kg(Y-75)
             0.89Kg(Y-100)
             0.95kg (Y-150)
外形尺寸
注意事项
● 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。
● 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
● 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
● 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
● 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
● 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
● 根据用户使用要求进行特殊设计。
接湿部件材质
● 黄铜/青铜、测量更大的压力范围:黄铜/合金钢、黄铜/316不锈钢。
● 316不锈钢/合金钢。
● 316不锈钢。

基本信息

产品类型 不锈钢压力计 最小刻度(Mpa) 0
材质 不锈钢(SUS304) 用途 其它
型号
HQ-YTN-60BF/ZTX0-0.1MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-0.4MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-0.6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-0.16MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-0.25MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-1MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-1.6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-2.5MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-4MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-10MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-16MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BF/ZTX0-25MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-0.1MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-0.4MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-0.6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-0.16MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-0.25MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-1MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-1.6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-2.5MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-4MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-6MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-10MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-16MPA-M14X1.5
HQ-YTN-60BFX0-25MPA-M14X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-0.1MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-0.4MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-0.6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-0.16MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-0.25MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-1MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-1.6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-2.5MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-4MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-10MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-16MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BF/ZTX0-25MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-0.1MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-0.4MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-0.6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-0.16MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-0.25MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-1MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-1.6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-2.5MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-4MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-6MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-10MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-16MPA-M20X1.5
HQ-YTN-100BFX0-25MPA-M20X1.5
型号数量折扣一般
发货日
安装螺纹规格(d1×d2) 测量范围
(hPa)
结构形式 表盘尺寸
(Φmm)
5天 M14X1.5 0-0.1MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-0.4MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-0.6MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-0.16MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-0.25MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-1MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-1.6MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-2.5MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-4MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-6MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-10MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-16MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-25MPA 轴向带前边 60
5天 M14X1.5 0-0.1MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-0.4MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-0.6MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-0.16MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-0.25MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-1MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-1.6MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-2.5MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-4MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-6MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-10MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-16MPA 径向不带边 60
5天 M14X1.5 0-25MPA 径向不带边 60
5天 M20X1.5 0-0.1MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-0.4MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-0.6MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-0.16MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-0.25MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-1MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-1.6MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-2.5MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-4MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-6MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-10MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-16MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-25MPA 轴向带前边 100
5天 M20X1.5 0-0.1MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-0.4MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-0.6MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-0.16MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-0.25MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-1MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-1.6MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-2.5MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-4MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-6MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-10MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-16MPA 径向不带边 100
5天 M20X1.5 0-25MPA 径向不带边 100

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空