(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 红旗/HONGQI YX系列电接点压力表
收藏
对比
细节
类似品

红旗/HONGQI YX系列电接点压力表(2个装)

品牌:
红旗HONGQI[中国]
红旗HONGQI[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
安装螺纹规格(d1×d2) :
M14X1.5
M20X1.5
查看全部(2)
测量范围 (hPa) :
0-25MPA
0-16MPA
0-10MPA
0-6MPA
0-4MPA
0-2.5MPA
0-1.6MPA
0-1MPA
0-0.6MPA
0-0.4MPA
0-0.25MPA
0-0.16MPA
0-0.1MPA
查看全部(13)
表盘尺寸 (Φmm) :
60
100
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 通用型压力计
用途: 其它
结构形式: 径向不带边

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 安装螺纹规格(d1×d2) 测量范围 (hPa) 表盘尺寸 (Φmm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共26个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品应用
● 电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆 炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。
● 仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力 系统实现预先设定的******或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
● 精确度等级:2.5、1.6级。
● 测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0, -0.1-2.4MPa。
● 电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。
● 一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
● 电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之 末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。
● 与此同时,当其与设 定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

基本信息

产品类型 通用型压力计 用途 其它
结构形式 径向不带边
型号
HQ-YX-60X0-0.1MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-0.4MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-0.6MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-0.16MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-0.25MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-1MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-1.6MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-2.5MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-4MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-6MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-10MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-16MPA-M14X1.5
HQ-YX-60X0-25MPA-M14X1.5
HQ-YX-100X0-0.1MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-0.4MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-0.6MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-0.16MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-0.25MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-1MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-1.6MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-2.5MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-4MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-6MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-10MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-16MPA-M20X1.5
HQ-YX-100X0-25MPA-M20X1.5
型号包装数量数量折扣一般
发货日
安装螺纹规格(d1×d2) 测量范围
(hPa)
表盘尺寸
(Φmm)

2个装

5天 M14X1.5 0-0.1MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-0.4MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-0.6MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-0.16MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-0.25MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-1MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-1.6MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-2.5MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-4MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-6MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-10MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-16MPA 60

2个装

5天 M14X1.5 0-25MPA 60

2个装

5天 M20X1.5 0-0.1MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-0.4MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-0.6MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-0.16MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-0.25MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-1MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-1.6MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-2.5MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-4MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-6MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-10MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-16MPA 100

2个装

5天 M20X1.5 0-25MPA 100

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空