(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 红旗/HONGQI WSS-401(轴向)双金属温度计
收藏
对比
细节

红旗/HONGQI WSS-401(轴向)双金属温度计(2个装)

品牌:
红旗HONGQI[中国]
红旗HONGQI[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品简述
● WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。
● 双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
产品原理
● 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
● 由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。
● 这种仪表的测温范围是-80℃-+500℃,允许误差均为标尺量程的1%左右。
分类及选型须知
1、分类
       按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
       ①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。
       ②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
       ③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
       ④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。
安装固定形式
● 为了适应实际生产的需要,双金属温度计具有不同的安装固定形式:可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法兰。
型号命名方式
● W S S □ □ □ □——防护形式。
● 无-普通型。
● 安装固定方式 W-防护型。
● 0-无固定装置 F-防腐型。
● 结构形式 1-可动外螺纹。
● 0-轴向型 2-可动内螺纹。
● 1-径向型 3-固定螺纹。
● 2-135°向型 4-固定螺纹。
● 3-万向型 5-卡套螺纹。
● 表壳公称直径 6-卡套法兰。
● 3-φ60。
● 4-φ100。
● 5-φ125。
● 感温元件是双金属。
● 金属膨胀式。
● 温度仪表。
选型须知
● 在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。
● 此外,双金属温度计在运输、安装、使用过程中,应避免碰撞温度探杆,为保证测量的准确性,探杆插入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3,安装时禁止扭动仪表外壳。
用途说明
● WSS带热电偶(阻)、温度变送器的双金属温度计是现场就地显示和远传电信号的温度传感器。
● 它既可以现场指示温度又可传送热电偶(阻)和二线制温度变送器信号,作为新一代的温度计,可广泛用于冶金、石化、电力、轻纺、食品、国防等工业部门。
● 集热电偶(阻)、双金属温度计或温度变送器为一体。
● 适合在恶劣环境长期工作。
● 远传电信号精度高,工作稳定。
● 也可直接以二线制的形式输出。
● 提高信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
常见双金属温度计介绍
1、户外型、重型
● 该双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
   主要技术参数:
     (1)精度等级:1.5级。
     (2)时间常数:J<40S。
     (3)保护管耐压:6.3MPa。
     (4)接点容量:额定功率10VA(无感);最高电压:交流220V、******工作电流:1A(无感),接点为上下限且常开。
     (5)表头工作环境温度:-25~55摄氏度 3具体型号及相关参数。
2、可调角型
● 双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
   主要技术参数:
     (1)精度等级:1.5级。
     (2)时间常数:J<40S。
     (3)保护管耐压:6.3MPa。
     (4)接点容量:额定功率10VA(无感);最高电压:交流220V、******工作电流:1A(无感),接点为上下限且常开。
     (5)表头工作环境温度:-25~55摄氏度。
3、耐震型
● WSSXN系列耐震电接点双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及环境场所恶劣且有振动的温度。
● 该耐震电接点双金属温度计从仪表内部充耐震油,可有效克服机械振动带来的指针抖动。在设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。
   主要特点:
     (1)现场显示温度,直观方便,安全可靠,使用寿命长。
     (2)多种结构形式,可满足不同要求,无汞害,易读数,坚固耐震。
     (3)保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。
     (4)抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
   工作原理:
● 耐震电接点双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。
● 一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值,并且防止环境振动在双金属温度计内部充装硅油或者将双金属温度计显示部分与测量部分分离以达到耐震的效果。
● 耐震双金属温度计又分一体式耐震电接点双金属温度计和分离式耐震电接点双金属温度计两种。
   主要技术参数:
     (1)执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83。
     (2)标度盘公称直径:60 100 150。
     (3)精度等级:(1.0),1.5。
     (4)热响应时间:≤40S。
     (5)防护等级:IP55。
     (6)角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%。
     (7)回差:回差应不大于基本误差限的绝对值。
     (8)重复性:重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。
4、万向型
● 该双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
   主要技术参数:
     (1)标度盘公称直径:100。
     (2)精度等级:1.0、1.5。
     (3)连接尺寸:M20x1.5、NPT1/2。
     (4)热响应时间:≤40s。
     (5)防护等级:IP55。
5、热套管式
● 热套管式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。
● 可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
● 广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。
安装要求
● 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
    (1)为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。
    (2)带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
       a、对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米。
       b、对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热 套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。
       c、假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1 m即可。
       d、当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
使用和维护
● WSS系列双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保 .护管弯曲、变形。安装时,严禁扭动仪表外壳。
● 仪表应在-30℃~80℃的环境温度内正常工作。
● 仪表经常工作的温度能在刻度范围的1/2~3/4处。
● 双金属温度计的温度范围:-80~+40℃ -40~+80℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~120℃ 0~150℃ 0~160℃ 0~200℃ 0~250℃ 0~300℃ 0~350℃ 0~400℃ 0~450℃ 0~500℃ 0~550℃ 0~600℃。

产品应用
● 双金属温度计与国内同类产品的比较:
   ①仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,最低为-40℃。
   ②法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。
   ③保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。
   ④标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。
   ⑤指针为内可调式。
   此外,双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制,该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,可取代其它形工的测量仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。
型号
HQ-WSS-401X0-100X100MM-M27X2 10MM
HQ-WSS-401X0-150X100MM-M27X2 10MM
HQ-WSS-401X0-200X100MM-M27X2 10MM
HQ-WSS-401X0-300X100MM-M27X2 10MM
型号包装数量数量折扣一般
发货日

2个装

5天

2个装

5天

2个装

5天

2个装

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空