(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

数显扭矩测试仪YET-2001C

品牌:

横田工业(YOKOTA)
横田工业(YOKOTA)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是数显扭矩测试仪YET-2001C-型号YET-2001C的详情页。
内有型号YET-2001C的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

YET-2001C

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是数显扭矩测试仪YET-2001C-型号YET-2001C的详情页。
内有型号YET-2001C的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余0项未选
剩余0项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
产品规格
规格
合适的测量范围(N·m)50200
1刻度(N·m0.1
静态载荷精度(N·m20200 ±1
电源AC100V~240V±10%  50/60Hz 15w
质量(放大器)(kg)3
质量(接收器)(kg)10
输出端子・打印机并行输出(兼容 Centronics
模拟输出(波形观察终端)
串行输出(RS-232C
放大器尺寸 x x 深(mm250×130×230
拾音器固定孔间距(mm150×110
刀具插入区域 平方英寸12.7 mm1/2Sq
标准配件拾音器信号线1根,3/8sq×1/2sq适配器1
注意事项
◆ 请使用200N·m以内的脉冲扳手(液压扳手)、角螺母扳手等。
◆ 请使用140N·m以内的冲击扳手等冲击工具。
◆ 请勿将脉冲计数器与冲击扳手一起使用。

基本信息

测量范围 50~200 N·m
型号
YET-2001C
型号数量折扣一般
发货日
询价

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
测量范围 50~200 N·m
测量范围 50~200 N·m
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

YET-2001C

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是数显扭矩测试仪YET-2001C-型号YET-2001C的详情页。
内有型号YET-2001C的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余0项未选
剩余0项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

米思米闪购商城
RD

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空

商品证书申请

商品型号

*文件/证书分类

请选择您需要索取的证书分类
以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
*请选择证书类型

*具体说明

如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
*已选择其他证书,请输入具体说明
提交
取消
*您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。