(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式电动锤钻
收藏
对比
细节
类似品

充电式电动锤钻

根据数量多少打折
品牌:
高壹工机 原日立(HITACHI HIKOKI)
高壹工机 原日立(HITACHI HIKOKI)
暂无评价

单价(未税):

2,334.08起
(

标准单价:

2,334.08起
)

单价(未税):

2,334.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 充电式锤钻
最大打击数(min<SUP>-1</SUP>): 0-4300
全长(mm): 356
锤击能量: 3.2J
电压(V): 18
锤钻能力: 混凝土26mm、钢材13mm、木材27mm
空载转速: 标准0-950/min、低速档0-700/min
电池: 两电一充,18V  5.0AH
最大空载转速(min<SUP>-1</SUP>): 0-950
柄形状: SDS-plus
满载锤击率: 标准0-4300/min、低速档0-3170/min
重量(g): 3500

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
使用目的
◆ 用于为各种塞子钻导向孔,例如锚栓和尼龙塞子。
◆ 用于在瓷砖、砖块等上钻孔。
◆ 用于在混凝土等上钻孔。
◆ 用于驶入锚等。
◆ 用于破碎混凝土、凿子、挖沟、拐角、剥皮等。
◆ 用于在金属和木材上钻孔(使用钻夹头)。
产品规格
         DH1826DA                                                      充电式锤钻
电机电压    18V
钻孔能力    混凝土26mm、钢材13mm、木材27mm
空载转速    标准0-950/min、低速档0-700/min
满载锤击率    标准0-4300/min、低速档0-3170/min
锤击能量    3.2J
钻头柄规格    SDS-plus
全长    356mm
重量    3.5kg
电池规格    两电一充,18V  5.0AH

基本信息

产品类型 充电式锤钻 电压(V) 18
最大空载转速(min-1) 0-950 最大打击数(min-1) 0-4300
锤钻能力 混凝土26mm、钢材13mm、木材27mm 柄形状 SDS-plus
全长(mm) 356 空载转速 标准0-950/min、低速档0-700/min
满载锤击率 标准0-4300/min、低速档0-3170/min 锤击能量 3.2J
电池 两电一充,18V  5.0AH 重量(g) 3500
型号
DH1826DA
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,334.08起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空