(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 直磨机 GGS 30 LS
收藏
对比
细节
类似品

直磨机 GGS 30 LS

品牌:
博世(BOSCH) [德国]
博世(BOSCH) [德国]
暂无评价

单价(未税):

986.59起
(

标准单价:

986.59起
)

单价(未税):

986.59起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 主体
电功率(W): 750
最大空载转速(min<SUP>-1</SUP>): 33000
最大夹头直径(mm): 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
最小空载转速(min<SUP>-1</SUP>): 7000
主轴环直径(mm): 43

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 使用方便的主轴锁定功能,可实现快速、方便的附件更换
● 工具设计符合人体工学,具有强大的750 W研磨性能
● 提供全面的安全功能,如KickBack Control、软启动和再启动保护
● 得益于速度选择功能和长而纤薄的研磨主轴,工具适用于多种应用
● 重载级金属加工和石材雕刻的理想选择,在狭小空间也适用
规格参数
GGS 30 LS 直磨机
 
订货编号    06012B5080
额定输入功率    750 W
空载转速    7000 – 33000 rpm
主轴环直径    43 mm
重量    1.7 kg
最大打磨工具直径    25 毫米
功率输出    400 W
最大夹头直径    6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm
锁紧螺母扳手尺寸    17 mm
抛光心轴扳手尺寸    15 mm
最大抛光工具直径    50 毫米
开关    可锁定开关
提供的夹头直径    6 mm

基本信息

产品类型 主体 最大空载转速(min-1) 33000
最小空载转速(min-1) 7000 电功率(W) 750
最大夹头直径(mm) 6 mm, 1/4'', 3 mm, 8 mm 主轴环直径(mm) 43
型号
06012B5080
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

986.59起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空