(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 胜利/VICTOR DM6266钳形表
  • 胜利/VICTOR DM6266钳形表
收藏
对比
细节
类似品

胜利/VICTOR DM6266钳形表

根据数量多少打折
品牌:
胜利 [中国]
胜利 [中国]
暂无评价

单价(未税):

106.36起
(

标准单价:

106.36起
)

单价(未税):

106.36起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字钳形表
交流电流(A): 200/1000
环境温度: (0~50)℃,<80%
尺寸: 241*108*47mm
直流电压(V): 1000
输入阻抗: 10000
钳口尺寸: 50mm
重量: 320g
交流电压(V): 750
电源: 9V电池
采样速率: 3次/秒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆ DM6266钳形表是一款由标准9V电池供电、LCD显示的3 1/2位数字钳形表。
◆ 采用全功能过载保护电路,可测量直流电压、交流电压、交流电流、电阻、通断及火线识别测试。
◆ 仪表结构设计合理,采用旋转式开关,集功能选择、量程选择、电源开关于一体,携带方便,是电气测量的理想工具。
规格概述

产品细节
包装清单

基本信息

产品类型 数字钳形表 直流电压(V) 1000
交流电压(V) 750 交流电流(A) 200/1000
输入阻抗 10000 电源 9V电池
环境温度 (0~50)℃,<80% 钳口尺寸 50mm
采样速率 3次/秒 尺寸 241*108*47mm
重量 320g
型号
DM6266
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

106.36起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空