(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式冲击起子机DTD172
收藏
对比
细节
类似品

充电式冲击起子机DTD172

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,284.46起
(

标准单价:

3,284.46起
)

单价(未税):

3,284.46起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大扭矩(N·m): 180
回转数(高速)(rpm): 0-3200
冲击数(低速)(rpm): 0-1100
螺丝拧紧能力(标准螺栓): M5 - M16 (3/16 - 5/8")
体积(mm): 114 x 81 x 236 mm
声压等级: 97 dB(A)
充电式:
回转数(低速)(rpm): 0-1100
电池规格: 5.0Ah×2
螺丝拧紧能力(高强度螺栓螺栓): M5 - M14 (3/16 - 9/16")
最大锁紧力矩(N・m): 180
重量(g): 1500
重量(g): 1.5
冲击数(高速)(rpm): 0-3600
螺丝拧紧能力(机螺丝): M4 - M8 (5/32 - 5/16")
螺丝拧紧能力(粗螺纹长度)(mm): 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
最大输出功率(W): 290

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品描述
◆ 标准附件:批头
◆ 产品包含:电池5.0Ah x 2、快速充电器
产品参数
DTD172RTJ 充电式冲击起子机
最大输出功率      290 W
 能力      机螺丝 M4-M8 (5/32"-5/16")
    标准螺栓 M5-M16 (3/16"-5/8")
    高强度螺栓 M5-M14 (3/16"-9/16")
    粗螺纹(长度)22-125 mm (7/8"-4-7/8")
    木材(螺钻头)24 mm (15/16")
六角柄      6.35 mm (1/4")
回转数(RPM)      强/ 高/ 中 / 低/ 木材 /螺栓 / T (1) / T (2) 模式: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
冲击数(IPM)      强/ 高/ 中 / 低/ 木材 /螺栓 / T (2) 模式: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
最大紧固扭矩      180 N·m (1,590 in.lbs.)
紧固扭矩      高/ 中 / 低/: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
振动等级      工具最大冲击紧固状态时: 13.5 m/s²
声压等级      97 dB(A)
声功率      108 dB(A)
尺寸(长 x 宽x 高)     裸机 114 x 81 x 189 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 7-7/16")
    使用电池BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4")
净重      1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
产品详情

基本信息

最大扭矩(N·m) 180 充电式
重量(g) 1.5 回转数(高速)(rpm) 0-3200
回转数(低速)(rpm) 0-1100 冲击数(高速)(rpm) 0-3600
冲击数(低速)(rpm) 0-1100 电池规格 5.0Ah×2
螺丝拧紧能力(机螺丝) M4 - M8 (5/32 - 5/16") 螺丝拧紧能力(标准螺栓) M5 - M16 (3/16 - 5/8")
螺丝拧紧能力(高强度螺栓螺栓) M5 - M14 (3/16 - 9/16") 螺丝拧紧能力(粗螺纹长度)(mm) 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
体积(mm) 114 x 81 x 236 mm 最大锁紧力矩(N・m) 180
最大输出功率(W) 290 声压等级 97 dB(A)
重量(g) 1500
型号
DTD172RTJ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,284.46起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空