(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
工作量(使用BL1041B 电池1 块) | 用φ4.1mm×38mm 螺丝在30mm 厚的柳桉木上进行紧固:约345pc |
最大输入功率 | 140W |
能力 | 钢材10mm(3/8") |
木材12mm(1/2") | |
夹头能力 | 0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8") |
回转数(rpm) | 0-1,100 |
振动等级 | 钻金属:3.0m/s2或更小 |
声压等级 | 70 dB(A) 或更小 |
体积(长x宽x高) | 332x68x95mm |
净重 | 1.4kg(3.0lbs) |
产品类型 | 电钻 | 钻孔能力:铁加工(mm) | 140 |
钻孔能力:木材加工(mm) | 12 | 钻孔能力(钢材)(mm) | 10 |
体积(mm) | 332x68x95 | 备注 | 附件:电池 2.0Ah(BL1021B)、充电器 |
能力 | 夹头能力:0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8") | 重量(g) | 1.4kg(3.0lbs) |
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空