(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

10件套高速钢全磨制镀钛麻花钻

品牌:

世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

15.93起
(

标准单价:

15.93起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥15.93)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

15.93起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

52110A

52115A

52120A

52125A

52128A

52130A

52132A

52133A

52135A

52138A

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
产品特点
● 产品采用高速钢材质,钻头全磨制成形,尺寸精准
● 135°双后角具有自定心功能,钻孔时不易打滑
● 表面镀钛处理,有效增加切削速度及使用寿命
产品规格

基本信息

工件材料 普通钢 柄类型 直柄型
刀具材质 含钴高速钢 备注 表面镀钛处理
套装数量 10
型号
52110A
52115A
52120A
52125A
52128A
52130A
52132A
52133A
52135A
52138A
52140A
52142A
52145A
52148A
52150A
52152A
52155A
52160A
52165A
52168A
52170A
52175A
52180A
52185A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
全长L
(mm)
槽长ℓ
(mm)

15.93起

9天 1 34 12

15.93起

9天 1.5 43 18

19.47起

9天 2 49 24

19.47起

9天 2.5 57 30

24.78起

9天 2.8 61 33

31.86起

9天 3 61 33

31.86起

14天 3.2 65 36

31.86起

9天 3.3 65 36

31.86起

9天 3.5 70 39

35.40起

9天 3.8 75 43

35.40起

14天 4 75 43

39.82起

14天 4.2 75 43

46.02起

9天 4.5 80 47

51.33起

14天 4.8 86 52

54.87起

9天 5 86 52

54.87起

14天 5.2 86 52

63.72起

14天 5.5 93 57

72.57起

14天 6 93 57

90.27起

9天 6.5 101 63

111.50起

14天 6.8 109 69

111.50起

14天 7 109 69

122.12起

9天 7.5 109 69

146.90起

14天 8 117 75

164.60起

14天 8.5 117 75

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

孔径(钻头直径)D(mm) 1 全长L(mm) 34
槽长ℓ(mm) 12 工件材料 普通钢[○]
柄类型 直柄型 刀具材质 含钴高速钢
备注 表面镀钛处理 套装数量 10
孔径(钻头直径)D(mm) 1 全长L(mm) 34 槽长ℓ(mm) 12
工件材料 普通钢[○] 柄类型 直柄型 刀具材质 含钴高速钢
备注 表面镀钛处理 套装数量 10
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

52110A

52115A

52120A

52125A

52128A

52130A

52132A

52133A

52135A

52138A

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    1

    1.5

    2

    2.5

    2.8

    3

    3.2

    3.3

    3.5

    3.8

    4

    4.2

    4.5

    4.8

    5

    5.2

    5.5

    6

    6.5

    6.8

    7

    7.5

    8

    8.5

  • 全长L(mm)

    34

    43

    49

    57

    61

    65

    70

    75

    80

    86

    93

    101

    109

    117

  • 槽长ℓ(mm)

    12

    18

    24

    30

    33

    36

    39

    43

    47

    52

    57

    63

    69

    75

  • 类型

    52110A

    52115A

    52120A

    52125A

    52128A

    52130A

    52132A

    52133A

    52135A

    52138A

    52140A

    52142A

    52145A

    52148A

    52150A

    52152A

    52155A

    52160A

    52165A

    52168A

    52170A

    52175A

    52180A

    52185A

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

    14天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。