(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东363 金属板用表面保护膜
收藏
对比
细节
类似品

日东363 金属板用表面保护膜

品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

364.67起
(

标准单价:

364.67起
)

单价(未税):

364.67起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 200
颜色: 蓝色系
规格: 单卷装
长度(m): 100
产品类型: 胶带
厚度(mm): 0.07
颜色详细: 淡蓝色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆ 弱粘性
◆ 由聚乙烯制成,焚烧时不会产生有毒烟雾;
◆ 用于金属板的表面保护材料,易于剥离,具有良好的加工性。
产品用途
◆ 用于不锈钢和铝等金属板、预涂钢板、装饰板、塑料板、铭牌和铝窗扇的表面保护
产品规格
厚度(μm)     70宽幅(mm)   200
长度度(m)     100颜色     蓝色系.淡蓝色
基材     聚乙烯粘着剂     丙烯酸
重量(g)     1770粘着力     1.8N/20mm
拉伸强度     30N/20mm断裂伸长率(100%)   350

基本信息

宽度(mm) 200 长度(m) 100
厚度(mm) 0.07 颜色 蓝色系
产品类型 胶带 颜色详细 淡蓝色
规格 单卷装
型号
363-200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

364.67起

9天起

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空