(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 定扭扭力扳手
收藏
对比
细节
类似品

定扭扭力扳手

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

689.38起
(

标准单价:

689.38起
)

单价(未税):

689.38起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
1~5
5~25
10~50
20~100
40~200
查看全部(5)
驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :
1/2"
1/4"
3/8"
查看全部(3)
全长 (mm) :
190
215
235
315
463
查看全部(5)
头部宽度 (mm) :
25
32
查看全部(2)
总重量 (g) :
200
220
370
630
1150
查看全部(5)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
扭矩精度(±%): 3

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) 全长 (mm) 头部宽度 (mm) 总重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 定扭扭力扳手外观无扭矩值刻度及调整机构,只能用专用工具才能设定和更改产品的扭矩值                    
● 内部跳脱机构采用高精度进口弹簧,精确耐用                    
● 操作达到扭矩设定值时,内部装置发出“咔”的声响并伴随振动,此时应立即停止操作,防止过紧                    
● 可双向使用,但只有正向(顺时针方向)可设定扭矩值                    
● 头部棘轮为36齿,每齿操作角度为10°,适于狭小空间中使用                    
● 达到ISO 6789-2004 标准 
产品规格

基本信息

扭矩精度(±%) 3
型号
96241
96242
96243
96244
96245
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
全长
(mm)
头部宽度
(mm)
总重量
(g)

689.38起

9天 1~5 1/4" 190 25 200

689.38起

9天 5~25 3/8" 215 25 220

707.08起

9天 10~50 3/8" 235 25 370

795.58起

9天 20~100 1/2" 315 32 630

1,034.51起

9天 40~200 1/2" 463 32 1150

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空