(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 163件汽修钣金工具托组套
收藏
对比
细节
类似品

163件汽修钣金工具托组套

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

4,379.65起
(

标准单价:

4,379.65起
)

单价(未税):

4,379.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

14天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
●    1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
●    1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
●    1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
●    2件 12.5MM系列转向接杆 (5", 10")
●    2件 10MM系列转向接杆 (3", 6")
●    1件 6.3MM系列转向接杆2"
●    1件 6.3MM系列旋柄
●    1件 6.3MM系列旋具头接头 (6.3MM旋具头插孔)
●    1件 6.3MM系列万向接头
●    1件 10MM系列万向接头
●    1件 12.5MM系列万向接头
●    9件 6.3MM系列6角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12MM)
●    1件 10MM系列三用接头 (3/8"方孔x1/2"方头 )
●    1件 12.5MM系列三用接头 (1/2"方孔x3/8"方头 )
●    1件 10MM系列转接头 (3/8"方孔x1/4"方头)
●    10件 10MM系列6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18MM)
●    1件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
●    3件 12.5MM系列6角长套筒 (17, 19, 21MM)
●    2件 10MM系列火花塞套筒 (16, 21MM)
●    3件 10MM系列6角长套筒 (13, 14, 15MM)
●    4件 6.3MM系列6角长套筒 (8, 9, 10, 12MM)
●    5件 10MM系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 7, 8MM)
●    4件 10MM系列花形旋具套筒 (T25, T27, T30, T40)
●    6件 10MM系列6角花形套筒 (E11, E12, E14, E16, E18, E20)
●    10件 12.5MM系列6角套筒 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
●    4件 1/2"系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22MM)
●    1件 12.5MM系列M16油底壳放油套筒旋具头
●    1件 12.5MM系列H17油底壳套筒旋具头
●    1件 减振器拆除专用套筒
●    1件 两用滤清器扳手63-102MM
●    15件 全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
●    1件 尖嘴钳6"
●    1件 斜嘴钳6"
●    1件 钢丝钳8"
●    1件 德式轴用直口卡簧钳7"
●    1件 德式轴用曲口卡簧钳7"
●    1件 德式穴用直口卡簧钳7"
●    1件 德式穴用曲口卡簧钳7"
●    9件 加长中孔花形扳手组套
●    9件 加长内六角扳手组套
●    1件 T系列一字形穿心螺丝批 (6x100MM)
●    2件 T系列十字形穿心螺丝批 (#2x100,#3x150MM)
●    3件 A系列一字形螺丝批 (3.2x75,5x75,6x38MM)
●    3件 A系列十字形螺丝批 (#0x75,#1x75,#2x38MM)
●    5件 套样冲
●    1件 扁凿20x200MM
●    5件 细牙断丝取出器组套
●    1件 玻璃纤维柄圆头锤1磅
●    5件 套金刚石整形锉5x180MM
●    1件 中齿方锉8"
●    1件 中齿圆锉6"
●    1件 中齿三角锉6"
●    1件 粗齿半圆锉6"
●    1件 轻式缩减钣金锤320克
●    1件 鹤嘴精整钣金锤260克
●    1件 起子刮刀
●    1件 木柄刮刀
●    1件 铲型钣金衬铁
●    1件 弯型钣金衬铁
●    1件 墩型钣金衬铁
●    1件 扁型钣金衬铁
●    1件 焊接用大力钳9"
●    1件 尖嘴带刃大力钳9"
●    1件 C型大力钳11"
●    1件 铁皮大力钳8"
●    一站采购:针对汽修市场开发的工具托组套,选取常用的汽修工具进行组合,让汽修开店的工具购买更简单、更方便、更实惠
●    健康环保:EVA垫选用巴斯夫原材料制作,无味、无毒、使用寿命长
●    使用工具托配合SATA世达工具车,可以提高工作效率
●    适用于工具车95121
产品规格
型号
09921
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,379.65起

14天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空