(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 94件轮胎服务开店工具托组套
收藏
对比
细节
类似品

94件轮胎服务开店工具托组套

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

4,689.38起
(

标准单价:

4,689.38起
)

单价(未税):

4,689.38起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

14天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
●    1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
●    1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
●    1件 鲤鱼钳8"
●    1件 10MM系列三用接头 (3/8"方孔x1/2"方头)
●    1件 12.5MM系列三用接头 (1/2"方孔x3/8"方头)
●    2件 12.5MM系列转向接杆 (5", 10")
●    2件 10MM系列转向接杆 (3", 6")
●    1件 12.5MM系列滑行杆 10"
●    1件 12.5MM系列万向接头
●    1件 10MM系列万向接头
●    1件 圆口带刃大力钳 10"
●    1件 1/2"系列风动万向接头
●    7件 12.5MM系列6角长套筒 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM)
●    8件 10MM系列6角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16MM)
●    5件 1/2"系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22, 23MM)
●    14件 12.5MM系列6角套筒 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27MM)
●    1件 活动扳手10"
●    2件 重型管子钳 (8", 10")
●    15件 全抛光两用扳手 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25MM)
●    4件 全抛光双梅花扳手 (8x10, 11x13, 12x14, 17x19MM)
●    1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM
●    1件 铝合金手电筒3节7号电池
●    1件 尖嘴钳6"
●    1件 斜嘴钳6"
●    1件 钢丝钳8"
●    1件 超级省力顶切钳8"
●    1件 双色柄多用剪8”
●    1件 吹尘枪250MM
●    2件 A系列一字形螺丝批 (3.2x75, 6x100MM)
●    2件 A系列十字形螺丝批 (#0x75, #2x100MM)
●    1件 T系列一字形穿心螺丝批6x150MM
●    1件 T系列十字形穿心螺丝批#2x150MM
●    1件 木柄刮刀
●    1件 锌合金美工刀13节9x80MM
●    1件 指针式公斤扳手
●    1件 十字轮胎扳手16"
●    1件 气动低速轮胎打磨机
●    1件 1/2"专业级强力气动冲击扳手
●    1件 平衡锤
●    2件 10MM系列火花塞套筒 (16, 21MM)
●    1件 两用滤清器扳手63-102MM
●    一站采购:针对汽修市场开发的工具托组套,选取常用的汽修工具进行组合,让汽修开店的工具购买更简单、更方便、更实惠
●    健康环保:EVA垫选用巴斯夫原材料制作,无味、无毒、使用寿命长
●    使用工具托配合SATA世达工具车,可以提高工作效率
●    适用于工具车95121
产品规格
型号
09920
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,689.38起

14天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空