(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • OLED超亮智能真有效值万用表
收藏
对比
细节
类似品

OLED超亮智能真有效值万用表

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,895.58起
(

标准单价:

1,895.58起
)

单价(未税):

1,895.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
03079
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

14天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
直流电流(A): 0.001~10
宽度(mm): 95
直流电压(V): 0.001~1000
交流电流(A): 0.001~10
进深(mm): 53
交流电压(V): 0.001~1000
电阻(Ω): 0.01~60000000
高度(mm): 206

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 具有高性能、自动和手动量程功能,4-5/6位真有效值数字万用表                    
● 基本测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量                    
● 特殊测量功能:AC V- L o Z , 交流电压AC+DC,低通滤波、电导率测量、ACV峰值测量、非接触式测电                    
● 具有USB数据传输,锂电池充电保护,表笔插错自动报警功能                    
● 安全、可靠、全功能档1000V保护,TPR双色包胶外壳,能抵抗1米高度跌落
产品规格

基本信息

产品类型 数字万用表 直流电压(V) 0.001~1000
交流电压(V) 0.001~1000 直流电流(A) 0.001~10
交流电流(A) 0.001~10 电阻(Ω) 0.01~60000000
宽度(mm) 95 进深(mm) 53
高度(mm) 206
型号
03079
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,895.58起

14天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空