(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 公英制指针表盘式扭力扳手 宝合(BOOHER)
  • 公英制指针表盘式扭力扳手 宝合(BOOHER)
收藏
对比
细节
类似品

公英制指针表盘式扭力扳手 宝合(BOOHER)

品牌:
宝合(BOOHER)[中国]
宝合(BOOHER)[中国]
暂无评价

单价(未税):

1,214.60起
(

标准单价:

1,214.60起
)

单价(未税):

1,214.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
0-140
0-35
0-30
0-18
0-1.8
查看全部(5)
驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :
1/2"
1/4"
3/8"
查看全部(3)
最小刻度 (N・m) :
0.02
0.2
0.4
0.5
2
查看全部(5)
全长 (mm) :
254
546
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 表盘式
头部宽度(mm): -
有无头部交换功能:
对边尺寸(mm): -
扭矩精度(±%): -

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆ 表盘读数方便                               
◆ 计量单位有英制和公制两种
◆ 记忆指针(蓝针)保持峰值读数
规格参数
货号规格(Nm)驱动分度值(Nm)长度(mm)
01071010-1.81/4"0.02254
01072020-183/8"0.2254
01072040-303/8"0.4254
01072050-353/8"0.5254
01073020-1401/2"2546
产品细节

基本信息

产品类型 表盘式 有无头部交换功能
扭矩精度(±%) - 头部宽度(mm) -
对边尺寸(mm) -
型号
0107101
0107202
0107204
0107205
0107302
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)

1,214.60起

3天 0-1.8 1/4" 0.02 254

1,300.88起

3天 0-18 3/8" 0.2 254

1,300.88起

3天 0-30 3/8" 0.4 254

1,300.88起

3天 0-35 3/8" 0.5 254

1,519.91起

3天 0-140 1/2" 2 546

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空