(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数字万用表 福禄克Fluke MAX 数字万用表
收藏
对比
细节
类似品

数字万用表 福禄克Fluke MAX 数字万用表

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

599.00起
(

标准单价:

599.00起
)

单价(未税):

599.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
频率量程 :
100KHZ
-
查看全部(2)
附件名称 :
1MM特尖表笔
普通表笔+1MM特尖表笔
普通表笔
查看全部(3)
类型 :
FLK-15B MAX KIT/CN
FLK-15B MAX-01/CN
FLK-15B MAX-02/CN
FLK-17B MAX KIT/CN
FLK-17B MAX-01/CN
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
直流电压(V): 1000
交流电压(V): 1000

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 频率量程 附件名称 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
福禄克支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Input Alert™功能可以减少客户因误操作烧保险丝所带来的效率下降及成本增加,特尖表笔让研发客户可以在电路板上完成精细测量。


基本信息

产品类型 数字万用表 直流电压(V) 1000
交流电压(V) 1000
型号
FLK-15B MAX-01/CN
FLK-15B MAX-02/CN
FLK-15B MAX KIT/CN
FLK-17B MAX-01/CN
FLK-17B MAX-02/CN
FLK-17B MAX KIT/CN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
频率量程 附件名称

599.00起

3天 - 普通表笔

599.00起

3天 - 1MM特尖表笔

649.00起

3天 - 普通表笔+1MM特尖表笔

929.00起

3天 100KHZ 普通表笔

929.00起

3天 100KHZ 1MM特尖表笔

1,059.41起

3天 100KHZ 普通表笔+1MM特尖表笔

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空