(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 注塑型双色绝缘扭力扳手 宝合(BOOHER)
收藏
对比
细节
类似品

注塑型双色绝缘扭力扳手 宝合(BOOHER)

品牌:
宝合(BOOHER)[中国]
宝合(BOOHER)[中国]
暂无评价

单价(未税):

2,628.32起
(

标准单价:

2,628.32起
)

单价(未税):

2,628.32起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
10-50
40-200
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它
有无头部交换功能:
头部宽度(mm): -
驱动方头尺寸(mm(英寸)): 1/2"
全长(mm): -
对边尺寸(mm): -
最小刻度(N・m): -
扭矩精度(±%): 4

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆ 使用精度高
◆ 更加良好的耐久精度
◆ 20%至100%扭力值范围内保证顺时针方向±4%精度
◆ 整体铬钼钢材料
◆ 50齿扁平棘轮头设计
◆ 扁平扳体设计
◆ 特殊设计的凸轮滚子,比传统产品提供了多达约80%的信号强度输出。在达到预设扭力值时,会发出报警声,且在嘈杂环境中也可保持清晰
规格参数
CodeSize(Nm)Drive(mm/英寸)
货号规格驱动
021940510-501/2"
021940840-2001/2"
产品细节

基本信息

产品类型 其它 驱动方头尺寸(mm(英寸)) 1/2"
最小刻度(N・m) - 有无头部交换功能
全长(mm) - 扭矩精度(±%) 4
头部宽度(mm) - 对边尺寸(mm) -
型号
0219405
0219408
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)

2,628.32起

3天 10-50

4,667.25起

3天 40-200

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空