(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 公制细牙螺纹环规
收藏
对比
细节
类似品

公制细牙螺纹环规

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
公称 :
M10
M14
查看全部(2)
螺距P :
1.25
1.5
查看全部(2)
等级 :
6g
6h
查看全部(2)
通止情况 :
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 螺纹环规

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 公称 螺距P 等级 通止情况 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆ 符合GB/T普通螺纹量规国家标准
◆ 带生产厂检验证书(公称直径M100以上不带)
产品规格
规格(mm)型号(4129)
等级6g等级6e等级6h
公称直径螺距GO(通)NOGO(止)GO(通)NOGO(止)GO(通)NOGO(止)
M100.5-10G-10GN-10GE-10GEN-10GH-10GHN
0.75-10L-10LN-10LE-10LEN-10LH-10LHN
1-10P-10PN-10PE-10PEN-10PH-10PHN
1.25-10Q-10QN-10QE-10QEN-10QH-10QHN
M140.5-14G-14GN-14GE-14GEN-14GH-14GHN
0.75-14L-14LN-14LE-14LEN-14LH-14LHN
1-14P-14PN-14PE-14PEN-14PH-14PHN
1.25-14Q-14QN-14QE-14QEN-14QH-14QHN
1.5-14R-14RN-14RE-14REN-14RH-14RHN

基本信息

产品类型 螺纹环规
型号
4129-10QH
4129-10QHN
4129-14R
4129-14RN
型号数量折扣一般
发货日
公称 螺距P 等级 通止情况
2天 M10 1.25 6h
2天 M10 1.25 6h
2天 M14 1.5 6g
2天 M14 1.5 6g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空