(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 1/2”气动冲击扳手 02150
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.127>

1/2”气动冲击扳手 02150

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,184.96起
(

标准单价:

1,184.96起
)

单价(未税):

1,184.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大紧固扭矩(N·m): 800
使用空气压力(Mpa): 0.635
输出端规格: 1/2"方头
进气口尺寸: 1/4"
螺栓能力: M18
长×宽×高(mm): 202×169×71
重量(g): 2600
对象螺丝直径(mmφ): 1/2"
空气消耗量(m³/min): 10.6CFM
平均耗气量(CFM): 10.6
最小气管内径(mm): 10
最大反转扭矩(N·m): 880
工作气压(Kgf/cm<sup>2</sup>): 6.35
转速(rpm): 7000
排气: 下方
工作扭矩(N・m): 650
空载转速(rpm): 7000
噪声级(dB(A)): 103
振动(M/S<sup>2</sup>): 12

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 推杆式换向钮,单手换向更便捷
产品规格
编号       02150
输出端规格       1/2"
工作扭矩(N·M)     650
最大反转扭矩(N·M)     880
空转转速(RPM)     7000
拧紧螺栓能力       M18
耗气量(CFM)     10.6
耗气量(L/min)     300
噪声级dB(A)     103
长(MM)     202
宽(MM)     169
高(MM)     71
净重(KG)     2.6
进气口尺寸       1/4"
最小气管内径(MM)     10
工作气压(KGF/CM2)     6.35
工作气压(PSI)     90
振动(M/S2)     12
产品展示

基本信息

最大紧固扭矩(N·m) 800 对象螺丝直径(mmφ) 1/2"
转速(rpm) 7000 使用空气压力(Mpa) 0.635
空气消耗量(m³/min) 10.6CFM 排气 下方
输出端规格 1/2"方头 平均耗气量(CFM) 10.6
工作扭矩(N・m) 650 进气口尺寸 1/4"
最小气管内径(mm) 10 空载转速(rpm) 7000
螺栓能力 M18 最大反转扭矩(N·m) 880
噪声级(dB(A)) 103 长×宽×高(mm) 202×169×71
工作气压(Kgf/cm2) 6.35 振动(M/S2) 12
重量(g) 2600
型号
02150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,184.96起

9天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空