(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 世达 数显式游标卡尺0-200MM
收藏
对比
细节
类似品

世达 数显式游标卡尺0-200MM

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

353.10起
(

标准单价:

353.10起
)

单价(未税):

353.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大测量长度(范围选择)(mm): 151~200
有无深度杆:
精度(mm): ±0.03
显示方式: 数显式
测量范围(mm): 0-200
种类: 标准游标卡尺
分度值(mm): 0.01

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 采用四按键测量方式,不锈钢制造,测量精度高,读数准确    
● 带电源开关按键,任意位置清零键,任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键    
● 带数据输出口RS232    
● 包装升级成优质ABS新料塑料盒    
● 纽扣电池型号:NL牌SR44
产品规格
      数显式游标卡尺0-200MM                                                    91512
 
编号测量范围(MM)分度值(MM)精度(MM)净重(KG)
915120-2000.01±0.030.4
      ● 采用四按键测量方式,不锈钢制造,测量精度高,读数准确
      ● 带电源开关按键,任意位置清零键,任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键
      ● 带数据输出口RS232
      ● 包装升级成优质ABS新料塑料盒
      ● 纽扣电池型号:NL牌SR44

基本信息

最大测量长度(范围选择)(mm) 151~200 显示方式 数显式
种类 标准游标卡尺 有无深度杆
测量范围(mm) 0-200 分度值(mm) 0.01
精度(mm) ±0.03
型号
91512
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

353.10起

9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空